(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパルス式ベルトシーラー133

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパルス式ベルトシーラー133

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
461,000円
税込単価
507,100円

【特長】・インパルスシーラーの特徴である電源スイッチをオンにすれば予熱無く、す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1機械寸法:奥行きはコンベアが可動式のため最小値/最大値にて表記しています。

型番

SE-SBTA133-10W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-SBTA133-10W

1個

461,000( 507,100円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパルスシーラーの特徴である電源スイッチをオンにすれば予熱無く、すぐにシールができると言う特徴はそのままに、ベルトシーラーの最大の特徴・強みであるスピーディーさをあわせ持ちます
・よりスピーディな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です
・シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整することが可能です
・加熱温度制御(オンパル)搭載インパルス式のベルトシーラーです
・シール加熱効率を向上させる「加熱温度コントロール機能=オンパル」を標準で 搭載しています
・水平から最大20°まで傾斜させることができます
・包材に応じた印字位置の調整が可能です
・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です
・活字の取り替えで印字内容の変更を行います
【シール層20mm仕様機の活用例】
・シール幅20mm仕様機は、以下例1、2のような用途で活用していただくことができるシールを形成できます
・活用例1:5mm、10mmシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります
・活用例2:20mm幅のシール部分に穴加工を施せば商品を吊り下げ陳列することができます

(i)ご注意

  • 1機械寸法:奥行きはコンベアが可動式のため最小値/最大値にて表記しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパルス式ベルトシーラー133の型番SE-SBTA133-10Wのページです。
型番SE-SBTA133-10Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパルス式ベルトシーラー133

インパルス式ベルトシーラー133

    インパルス式ベルトシーラー133 2タイプ

    インパルス式ベルトシーラー133 2タイプ

      シーラー NL-202JW-10

      シーラー NL-202JW-10

        卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

        卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

          卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

          卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

            足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

            足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

              オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

              オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

                オートシーラー シール幅5・10mm

                オートシーラー シール幅5・10mm

                  電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                  電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

                    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

                      卓上シーラー 1-1951/1952

                      卓上シーラー 1-1951/1952

                        卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃

                        卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃

                          卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                          卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                            メーカー 富士インパルス コクゴ 東京硝子器械 石崎電機製作所 白光 富士インパルス 東京硝子器械 東京硝子器械 富士インパルス 富士インパルス アズワン 富士インパルス 白光
                            通常価格 461,000円 461,000円 77,122円 57,772円 58,707円 103,610円 203,402円 203,402円 220,029円 278,176円 3,700円 19,200円 30,668円
                            通常出荷日 10日目   10日目   6日目   4日目   1日目   4日目   6日目   6日目   4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー 足踏み式シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー - - - 卓上シーラー 卓上シーラー
                            仕様 その他 - - - 溶着専用 溶着専用 - - - - - 溶着・溶断可能 溶着・溶断可能
                            シール最大厚み(mm) 0.5mm以下(フィルム重ね合わせ合計) 0.5mm以下(フィルム重ね合わせ合計) - - 0.4 0.3 - - - - - 0.2 0.2
                            シール幅(mm) 10mm(5mm幅に変更可能) 10mm(5mm幅に変更可能) 10 2.5/5 5 2/5 - - 10 10 - 2 1.6
                            消費電力(W) 1200W - 1200 750 500 470/1050 - - 1450 1500 - - 260

                            インパルス式ベルトシーラー133のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました