(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力

通常単価(税別)
65,277円
税込単価
71,805円

【特長】タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0692-55-43-01

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-011

1個

65,277( 71,805円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。
・逆動作OFF、ONも出力します。
・制御出力は15Aと大きく耐久性があります。
【商品仕様】
・型式:FT-011
・外形寸法(mm):165×165×75H
・制御出力:AC100V 50/60Hz 15A
・重量:1400g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力の型番FT-011のページです。
型番FT-011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力

Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力

    東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011

    東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011

      東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能

      東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能

        東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022

        東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022

          消磁器 HC-33

          消磁器 HC-33

            ストップウォッチ(LC058-A02)

            ストップウォッチ(LC058-A02)

              ラボクロック

              ラボクロック

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                通常価格 65,277円 71,451円 109,546円 100,527円 11,875円 7,000円 41,789円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   1日目   1日目  
                TGK型番 0692-55-43-01 - 0692-55-43-02 - - - -

                Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました