(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
209,384円
税込単価
230,322円

【特長】・様々な器具を収納できる、バスケットタイプのドライシェルフです。【商品...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3807-10

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DSSB-2254 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSSB-2254

1個

209,384( 230,322円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な器具を収納できる、バスケットタイプのドライシェルフです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H1590
・4段
・材質:天板・水受けトレー・中棚/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
・カーテン:オレフィン系ポリエチレン バスケット/ポリプロピレン
・お客様組立品
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフの型番DSSB-2254のページです。
型番DSSB-2254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフ

キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフ

    DSS-2654 ドライシェルフ

    DSS-2654 ドライシェルフ

      DSS-2354 ドライシェルフ

      DSS-2354 ドライシェルフ

        キャニオン DSSM-2254 ドライシェルフ

        キャニオン DSSM-2254 ドライシェルフ

          DSS-2254 ドライシェルフ

          DSS-2254 ドライシェルフ

            DSS-2554 ドライシェルフ

            DSS-2554 ドライシェルフ

              アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ

              アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ

                キャニオン DTC-222KM カーテン付移動台

                キャニオン DTC-222KM カーテン付移動台

                  キャニオン ドライシェルフCV_K9054050456

                  キャニオン ドライシェルフCV_K9054050456

                    アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

                    アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

                      キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455

                      キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455

                        ドライシェルフ DSSB-2254

                        ドライシェルフ DSSB-2254

                          スーパードライングシェルフ DS-S-IR

                          スーパードライングシェルフ DS-S-IR

                            メーカー キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン キャニオン キャニオン アズワン キャニオン ケニス 三商
                            通常価格 209,384円 285,407円 210,583円 196,286円 198,670円 238,939円 182,609円 191,894円 178,287円 178,532円 123,531円 236,389円 98,000円
                            通常出荷日 17日目   15日目   15日目   17日目   15日目   15日目   15日目   17日目   5日目   15日目   5日目   24日目   2日目  
                            アズワン型番 61-3807-10 61-3807-07 61-3807-05 61-3807-09 61-3807-04 61-3807-06 - 61-3807-08 - - - - -

                            キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました