(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:525.100
ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM) ブンチュウ ピペット シリンジルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,788円
税込単価
114,167円

【特長】・525モデルは、有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスペンサー
  • オートクレーブ:
  • 仕様詳細:
    オートクレーブ可(121℃)
  • 再現性:
    <±0.1%(最大容量)
  • 標準取付口径(mm):
    GL-45
  • 補足:
    ※ボトルは付属していません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

525.100 解除

Loading...

 
カタログを表示

525.100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
精度(%)
最小可変容量(μl)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
付属品
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

525.100

10~100mL
最大容量設定時<±0.6
1000
ディスペンサー525.100
525.1
3-1607-03
吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、 変換アダプター(GL-32、GL-38、GL-40)、分注容量調整つまみ
吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、 バルブスプリング/プラチナイリジウム、 バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、 プランジャー/硼珪酸ガラス、 本体/ETFE(ふっ素樹脂)、 排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

1個

103,788( 114,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・525モデルは、有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。
・530モデルは、食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。
・FCモデルはフローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)の型番525.100のページです。
型番525.100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

    アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

    アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLL

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLL

        シリンジ ハンディーペッターⅠ用 025070シリーズ

        シリンジ ハンディーペッターⅠ用 025070シリーズ

          フィルターチップ デュアルフィルター

          フィルターチップ デュアルフィルター

            可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

            可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

              メーカー ニッコー・ハンセン アズワン ケニス アズワン エッペンドルフ アズワン
              通常価格 81,208円 81,208円 94,500円 18,012円 15,400円 23,441円
              通常出荷日 1日目   1日目   7日目   8日目~   1日目   8日目~  
              商品タイプ ディスペンサー ディスペンサー - - ピペットチップ -
              オートクレーブ - - - -
              仕様詳細 オートクレーブ可(121℃) - - - - -
              再現性 <±0.1%(最大容量) - - - - -
              標準取付口径(mm) GL-45 - - - - -

              ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              525.025FC
              525.050
              525.050FC
              525.100FC
              530.025
              530.025FC
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量 精度
              (%)
              最小可変容量
              (μl)
              メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 付属品 材質

              83,771円

              ( 92,148円 )
              1個 あり

              1日目

              2.5~25mL最大容量設定時<±0.6500ディスペンサー525.025FC525.025FC3-1607-04吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、 フローコントロールコック、 変換アダプター(GL-32、GL-38、GL-40)、分注容量調整つまみ吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、 バルブスプリング/プラチナイリジウム、 バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、 プランジャー/硼珪酸ガラス、 本体/ETFE(ふっ素樹脂)、 排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

              82,009円

              ( 90,210円 )
              1個 あり

              1日目

              5~50mL<±0.6(最大容量)1000ディスペンサー525.050525.053-1607-02吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、 変換アダプター(GL-32、GL-38、GL-40)、分注容量調整つまみ吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、 バルブスプリング/プラチナイリジウム、 バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、 プランジャー/硼珪酸ガラス、 本体/ETFE(ふっ素樹脂)、 排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロ

              84,144円

              ( 92,558円 )
              1個 -

              1日目

              5~50mL最大容量設定時<±0.61000ディスペンサー525.050FC525.050FC3-1607-05吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、 フローコントロールコック、 変換アダプター(GL-32、GL-38、GL-40)、分注容量調整つまみ吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、 バルブスプリング/プラチナイリジウム、 バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、 プランジャー/硼珪酸ガラス、 本体/ETFE(ふっ素樹脂)、 排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

              103,124円

              ( 113,436円 )
              1個 -

              1日目

              10~100mL最大容量設定時<±0.61000ディスペンサー525.100FC525.100FC3-1607-06吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、 フローコントロールコック、 変換アダプター(GL-32、GL-38、GL-40)、分注容量調整つまみ吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、 バルブスプリング/プラチナイリジウム、 バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、 プランジャー/硼珪酸ガラス、 本体/ETFE(ふっ素樹脂)、 排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

              84,366円

              ( 92,803円 )
              1個 あり

              1日目

              2.5~25mL最大容量設定時<±0.6500ディスペンサー530.025530.0253-1608-01吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、 変換アダプター(GL-32、GL-38、GL-40)、分注容量調整つまみ吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、 バルブスプリング/プラチナイリジウム、 バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、 プランジャー/PFAコートガラス、 本体/ETFE(ふっ素樹脂)、 排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

              92,148円

              ( 101,363円 )
              1個 -

              1日目

              2.5~25mL最大容量設定時<±0.6500ディスペンサー530.025FC530.025FC3-1608-04吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、 フローコントロールコック、 変換アダプター(GL-32、GL-38、GL-40)、分注容量調整つまみ吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、 バルブスプリング/プラチナイリジウム、 バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、 プランジャー/PFAコートガラス、 本体/ETFE(ふっ素樹脂)、 排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

              ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました