(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

通常単価(税別)
60,729円
税込単価
66,802円

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火...

詳細情報を確認する

  • ヒーター容量(W):
    350
  • 電源:
    100V
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 4A
  • メーカー品番:
    FWB-180
  • TGKコード:
    0692632430
  • TGK型番:
    0692-63-24-30
  • 商品タイプ詳細:
    オイルバス
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    Rt+5~199
  • 槽内寸法(mm):
    180φX110H
  • 重量(kg):
    1.3
  • 特長1:
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
  • 特長2:
    シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
  • 温度精度(℃):
    ±0.5~1℃(撹拌時)
  • 温度調節器:
    白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
  • 付属品:
    火傷保護シート(シリコン)2枚付き、固定棒100mm
  • 脚注:
    転倒・落下防止の固定棒が標準付属品です。スタンドに固定の際ご使用ください。
  • バス材質:
    SUS304
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FWB-180 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWB-180

1台

1個

60,729( 66,802円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)の型番FWB-180のページです。
型番FWB-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

    Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

    Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

      Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

      Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

        Fineオイルバス FWB-240(TGK)

        Fineオイルバス FWB-240(TGK)

          Fineオイルバス FWB-120(TGK)

          Fineオイルバス FWB-120(TGK)

            Fineオイルバス FWB-180(TGK)

            Fineオイルバス FWB-180(TGK)

              ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

              ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

                ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

                ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

                  デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                  デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                    恒温オイルバス(TGK)

                    恒温オイルバス(TGK)

                      恒温水槽 噴流撹拌式

                      恒温水槽 噴流撹拌式

                        投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ

                        投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ

                          恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

                          恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京理化器械 ケニス ヤマト科学 東京硝子器械
                            通常価格 60,729円 67,786円 59,274円 67,786円 59,274円 60,729円 48,602円 48,602円 78,286円 106,604円 92,000円 85,144円 106,604円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   2日目   2日目   2日目   6日目   2日目   6日目   17日目   9日目   1日目~   17日目  
                            ヒーター容量(W) 350 700 200 700 200 350 500 500 1000 - - - -
                            電源 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V - 100V - -
                            電源詳細 AC100V 50/60Hz 4A AC100V 50/60Hz 7A AC100V 50/60Hz 2A AC100V 50/60Hz 7A AC100V 50/60Hz 2A AC100V 50/60Hz 4A AC100V 50/60Hz 5A AC100V 50/60Hz 5A AC100V 10A 50/60Hz - - - -
                            メーカー品番 FWB-180 FWB-240 FWB-120 FWB-240 FWB-120 FWB-180 FWB-24S FWB-24S FOB-240D - - - -
                            TGKコード 0692632430 0692632432 0692632429 0692632432 0692632429 0692632430 0692632431 0692632431 0692632453 - - - -

                            Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました