(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェムト負分散ミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GFM-30C05-800
フェムト負分散ミラー GFM-30C05-800 ミラー

通常単価(税別)
89,550円
税込単価
98,505円

【特長】・波長分散が負の特殊なミラーです。・フェムト秒レーザ共振器の分散補償に...

詳細情報を確認する

  • 適応波長:
    700~900
  • レーザ耐力:
    0.5J/cm2(パルス幅 50fs、波長800nm)
  • 反射率:
    >99.8%

型番

GFM-30C05-800 解除

Loading...

商品情報を表示

GFM-30C05-800 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(φmm)
厚さ(mm)
曲率半径
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-30C05-800

30
5
61-6871-07

1個

89,550( 98,505円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・波長分散が負の特殊なミラーです。
・フェムト秒レーザ共振器の分散補償に利用できます。
・2枚の負分散ミラー間で光を複数回往復させることで、共振器内の波長分散を相殺します。
・プリズムによる波長分散補償よりもコンパクトにまとめられます。
・形状は、平面基板とキャビティ用凹面基板の2種類をご用意しています。
・コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。
・※0°~20°入射用のため、他の入射角度では分散を補正できない場合があります。
・※仕様の反射率は、0°入射の反射率を表しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェムト負分散ミラーの型番GFM-30C05-800のページです。
型番GFM-30C05-800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェムト負分散ミラー

フェムト負分散ミラー

    フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

    フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

      水晶偏光解消板 DEQシリーズ

      水晶偏光解消板 DEQシリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

          凹面ミラー基板 外径 φ50mm TCシリーズ

          凹面ミラー基板 外径 φ50mm TCシリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

              コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

              コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

                メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                通常価格 80,595円 30,447円 23,275円 12,550円 14,100円 2,012円 48,450円
                通常出荷日 15日目   15日目   19日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目~  
                適応波長 700~900 - - - - - -
                レーザ耐力 0.5J/cm2(パルス幅 50fs、波長800nm) - - - - - -
                反射率 >99.8% - - - - - -

                フェムト負分散ミラーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                GCM-30C05-1000-800
                GCM-30C05-500-800
                GCM-30C07-100-800
                GCM-30C07-50-800
                GFM-12.7C05-800
                GFM-25.4C05-800
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径
                (φmm)
                厚さ
                (mm)
                曲率半径 アズワン型番

                89,550円

                ( 98,505円 )
                1個 -

                15日目

                3051000mm61-6871-11

                89,550円

                ( 98,505円 )
                1個 -

                15日目

                305500mm61-6871-10

                89,550円

                ( 98,505円 )
                1個 -

                15日目

                307100mm61-6871-09

                89,550円

                ( 98,505円 )
                1個 -

                15日目

                30750mm61-6871-08

                80,595円

                ( 88,655円 )
                1個 -

                15日目

                12.7561-6871-05

                85,968円

                ( 94,565円 )
                1個 -

                15日目

                25.4561-6871-06

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました