(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイソクリーン(R)(無塵衣・γ滅菌済)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IC668CS
アイソクリーン(R)(無塵衣・γ滅菌済)【25~100個入り】 クリーンルームヨウウェア

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,146円 86,854円
税込単価
112,361円 95,539円

【特長】・バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃さないので、クリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 色:
    ホワイト系
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    タイベック®(フラッシュスパン不織布・PE(ポリエチレン)100%)
  • 脚注:
    無塵衣・γ線滅菌済。※アイソクリーン®・タイベック®は米国デュポン社の登録商標です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

IC668CS 解除

Loading...

 
カタログを表示

IC668CS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
サイズ
その他
詳細タイプ
身長・適応身長(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC668CS

その他
00002
オプション
オープンフェイス(フードカバー)
-
-
アイソクリーンγ滅菌IC668CSフリー
IC668CS
1-6633-15
1パック(100枚)

1パック

100個入り

102,146円

86,854

( 95,539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃さないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。
・細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック®は穴があきにくく、摩擦に強いです。
・軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイソクリーン(R)(無塵衣・γ滅菌済)の型番IC668CSのページです。
型番IC668CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイソクリーン(R)(無塵衣・γ滅菌済)

アイソクリーン(R)(無塵衣・γ滅菌済)

    アイソクリーン(R)(無塵衣・γ滅菌済)ICシリーズ

    アイソクリーン(R)(無塵衣・γ滅菌済)ICシリーズ

      パンツ

      パンツ

        クリーン用耐熱・耐切創腕カバー MT795

        クリーン用耐熱・耐切創腕カバー MT795

          クリーン用耐熱前掛

          クリーン用耐熱前掛

            クリーンルーム用エプロン(超導電性加工糸使用)

            クリーンルーム用エプロン(超導電性加工糸使用)

              カバーオールフードなし(紺)

              カバーオールフードなし(紺)

                カバーオールフードなし(黄)

                カバーオールフードなし(黄)

                  クリーンルーム用パンツ(紺)

                  クリーンルーム用パンツ(紺)

                    ジャケット(右ポケット付)

                    ジャケット(右ポケット付)

                      ジャケット(衿付)【ブラストン】

                      ジャケット(衿付)【ブラストン】

                        クリーンルーム用エプロン 青・白

                        クリーンルーム用エプロン 青・白

                          ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

                          ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

                            メーカー デュポン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン アズワン ブラストン
                            通常価格 54,557円 54,557円 4,223円 9,905円 10,807円 2,882円 7,126円 6,045円 4,631円 7,056円 4,596円 2,882円 4,596円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   10日目   10日目   7日目   7日目   7日目   2日目~   4日目~   2日目~   7日目   2日目~  
                            商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - - クリーンルーム用ウェア 関連商品 - - - - - 関連商品 -
                            ホワイト系 ホワイト系 - - イエロー系 - ネイビー系 イエロー系 - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 - - - 10000 - - - - - 10000 -
                            材質 タイベック®(フラッシュスパン不織布・PE(ポリエチレン)100%) - - - - - - - - - - - -
                            脚注 無塵衣・γ線滅菌済。※アイソクリーン®・タイベック®は米国デュポン社の登録商標です。 - - - - - - - - - - - -

                            アイソクリーン(R)(無塵衣・γ滅菌済)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IC253CS-S
                            IC253CS-XL
                            IC458CS-L
                            IC458CS-M
                            IC501CS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 サイズ その他 詳細タイプ 身長・適応身長
                            (cm)
                            胸囲・適応胸囲
                            (cm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 内容量

                            64,102円

                            ( 70,512円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            スーツ・つなぎ服S-カバーオール(つなぎ服)152~17081~91アイソクリーンγ滅菌 IC253CS SIC253CS1-6633-111パック(25着)

                            64,102円

                            ( 70,512円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            スーツ・つなぎ服[その他] XL-カバーオール(つなぎ服)180~188102~109アイソクリーンγ滅菌IC253CS XLIC253CS1-6633-141パック(25着)

                            63,848円

                            ( 70,233円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他Lオプションブーツカバー--アイソクリーンγ滅菌 IC458CS LIC458CS1-6633-171パック(100枚)

                            63,848円

                            ( 70,233円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他Mオプションブーツカバー--アイソクリーンγ滅菌 IC458CS MIC458CS1-6633-161パック(100枚)

                            54,557円

                            ( 60,013円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            その他-オプション腕カバー--アイソクリーンγ滅菌IC501CS腕カバIC501CS1-6633-181パック(100枚)

                            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました