(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半導電性透明ポリウレタンチューブ

半導電性透明ポリウレタンチューブ

通常単価(税別)
22,190円
税込単価
24,409円

半導電性透明ポリウレタンチューブ。【特長】・透明性があり、流体を汚さない・静電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    20
  • 材質:
    PU(ポリウレタン)
  • 使用温度(℃):
    -20~+60
  • 使用流体:
    空気
  • 内容量:
    1パック(20m)

型番

UC-25C-12 解除

Loading...

半導電性透明ポリウレタンチューブの詳細

半導電性透明ポリウレタンチューブ:関連画像

半導電性透明ポリウレタンチューブ イメージ

共通仕様

  • 材質:PU(ポリウレタン)
  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-20℃~+60℃
  • 体積抵抗率(Ω・cm):10^7~10^10
  • 1巻(20m)

2-376-01の仕様

  • 内径×外径:φ2.5×φ4(内径2.5mm×外径4mm)
  • 最小曲げ半径:10mm

2-376-02の仕様

  • 内径×外径:φ4×φ6(内径4mm×外径6mm)
  • 最小曲げ半径:14mm

2-376-03の仕様

  • 内径×外径:φ5×φ8(内径5mm×外径8mm)
  • 最小曲げ半径:16mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小曲げ半径(mm)
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC-25C-12

Φ8×Φ12
28
2-376-05
1パック(20m)

1個

22,190( 24,409円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半導電性透明ポリウレタンチューブ。
【特長】
・透明性があり、流体を汚さない
・静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくく、静電火花が飛ばない
【用途】
・クリーン環境内にて絶縁流体を移送するラインに
・帯電をきらう空圧機器チューブラインに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半導電性透明ポリウレタンチューブの型番UC-25C-12のページです。
型番UC-25C-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半導電性透明ポリウレタンチューブ

半導電性透明ポリウレタンチューブ

    導電PTFEチューブ

    導電PTFEチューブ

      スカイブドテープ

      スカイブドテープ

        メーカー 潤工社 アズワン アズワン
        通常価格 3,286円 18,200円 1,031円
        通常出荷日 12日目   1日目   1日目~  
        商品タイプ 液送用チューブ チューブ継手 -
        全長(m) 20 - -
        材質 PU(ポリウレタン) - -
        使用温度(℃) -20~+60 - -
        使用流体 空気 - -

        半導電性透明ポリウレタンチューブのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        UC-25C-04
        UC-25C-06
        UC-25C-08
        UC-25C-10
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内径×外径
        (mm)
        最小曲げ半径
        (mm)
        アズワン型番 内容量

        3,286円

        ( 3,615円 )
        1個 -

        12日目

        Φ2.5×Φ4102-376-01-

        4,925円

        ( 5,418円 )
        1個 -

        12日目

        Φ4×Φ6142-376-02-

        10,987円

        ( 12,086円 )
        1個 -

        12日目

        Φ5×Φ8162-376-03-

        17,474円

        ( 19,221円 )
        1個 -

        12日目

        Φ6.5×Φ10222-376-04-

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました