(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全身化学防護服 シューズカバー SC4000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全身化学防護服 シューズカバー SC4000L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,187円
税込単価
2,406円

ファスナー部を防護するフラップ付きの全身化学防護・シューズカバー。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 規格:
    規格無し
  • 用途:
    化学防護
  • 仕様:
    シューズカバー・1袋(2枚入)
  • メーカー商品名:
    全身化学防護服 SC4000L
  • JANコード:
    4959382782362
  • 型番:
    SC4000L
  • アズワン型番:
    1-9389-11
  • 耐水度(mm):
    2000以上
  • 色:
    グリーン
  • 仕様詳細:
    EN340・EN1149適合

型番

SC4000L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC4000L

1個

2,187( 2,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファスナー部を防護するフラップ付きの全身化学防護・シューズカバー。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全身化学防護服 シューズカバー SC4000Lの型番SC4000Lのページです。
型番SC4000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全身化学防護服 シューズカバー SC4000L

全身化学防護服 シューズカバー SC4000L

    全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付き

    全身化学防護服 MC3000・MC4000/シューズカバー SC4000L,フラップ付き

      全身化学防護服 シューズカバー SC2000L

      全身化学防護服 シューズカバー SC2000L

        全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

        全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

          全身化学防護服(マイクロケム(R))

          全身化学防護服(マイクロケム(R))

            メーカー 重松製作所 アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 2,187円 1,800円 3,100円 3,000円 12,979円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
            商品分類 その他 - その他 つなぎタイプ つなぎタイプ
            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品
            用途 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護
            仕様 シューズカバー・1袋(2枚入) - - - -
            メーカー商品名 全身化学防護服 SC4000L - - - -

            全身化学防護服 シューズカバー SC4000Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました