(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLB-80B-100P
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ SLB-80B-100P キュウメンリョウトツレンズ

通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】・両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く...

詳細情報を確認する

  • 反射防止膜コート波長域:
    ノーコート
  • 偏心:
    <1′

型番

SLB-80B-100P 解除

Loading...

カタログを表示

SLB-80B-100P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(φmm)
焦点距離(mm)
コバ厚(mm)
曲率半径
中心厚 tc(mm)
バックフォーカス
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLB-80B-100P

80
103.2
3
103.8mm
19
96.8mm
61-6908-56

1個

19,000( 20,900円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。
・コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズの型番SLB-80B-100Pのページです。
型番SLB-80B-100Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ

球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ

    球面両凸レンズ SLB-4シリーズ

    球面両凸レンズ SLB-4シリーズ

      球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

      球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

        球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

        球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

          球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

          球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

            リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

            リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

              メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
              通常価格 15,200円 10,400円 2,906円 5,253円 10,950円 10,250円
              通常出荷日 15日目   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目  
              反射防止膜コート波長域 ノーコート - ノーコート 633~1064nm 400~700nm 633~1064nm
              偏心 <1′ <1′ - - - -

              球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SLB-100B-250P
              SLB-100B-300P
              SLB-100B-400P
              SLB-80B-150P
              SLB-80B-200P
              SLB-80B-250P
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              外径
              (φmm)
              焦点距離
              (mm)
              コバ厚
              (mm)
              曲率半径 中心厚 tc
              (mm)
              バックフォーカス アズワン型番

              20,900円

              ( 22,990円 )
              1個 -

              15日目

              100252.13259.5mm12.7247.9mm61-6908-76

              19,950円

              ( 21,945円 )
              1個 -

              15日目

              100301.83311.4mm11.1298.2mm61-6908-77

              19,000円

              ( 20,900円 )
              1個 -

              15日目

              100401.53415.2mm9398.5mm61-6908-78

              17,600円

              ( 19,360円 )
              1個 -

              15日目

              80152.23155.7mm13.5147.8mm61-6908-57

              17,100円

              ( 18,810円 )
              1個 -

              15日目

              80201.83207.6mm10.8198.2mm61-6908-58

              16,150円

              ( 17,765円 )
              1個 -

              15日目

              80251.53259.5mm9.2248.5mm61-6908-59

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました