(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TX1013
アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ【75~150個入り】 クリーンルームヨウウエス

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,685円
税込単価
15,054円

液体の吸収率を高めるために独自の処理を施したクリーンルーム用ウエス。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細材質:
    ポリエステル長繊維100%
  • 特長:
    ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。

Loading...

独自の処理で液体の吸収率を高めたワイパー

ポリエステル長繊維100%から作られており、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理が施されている。

アルファワイパー:関連画像

クラス100に対応。

アルファワイパーのラインナップ

品番 型番 サイズ(インチ)
7-086-01 TX1009 9× 9
7-086-02 TX1013 12×12

製品仕様

品番 品名 型番 等級別比較(1>2>2〜3>3>4.1=良好)

g/m2
吸水性



sec






非揮発性残査 ナトリ
ウム
含有量





純水
ml/m2
純水
ml/g


有機
溶剤
7-086-01 アルファワイパー TX1009 1〜2 2〜3 2〜3 2 2〜3 1 2 1 150 400 2.7 0.5
7-086-02 TX1113
品番 引張強度 発塵性(≧0.5μm) 不揮発性抽出物 イオン量(IPA中) 材質 用途
ASTM 1682 ウエットテスト


g/m2
IPA

g/m2
ナトリ
ウム
PPb
カリウム
PPb
塩化物
PPb
縦kg 横kg ×106/m2
7-086-01 42.3 37.7 1.6 0.02 0.10 280 50 560 ポリエステル100% クラス100
7-086-02

※IPA:イソプロピルアルコール

商品情報を表示

TX1013 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(in)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX1013

12X12
アルファワイパー TX1013 75入
TX1013
7-086-02
1袋(75枚)

1パック

75個入り

13,685( 15,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

液体の吸収率を高めるために独自の処理を施したクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・テックス・ワイプ社製のクラス100のワイパー。
・ポリエステル長繊維100%。
【用途】
・クリーンルーム内での拭き取り作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチの型番TX1013のページです。
型番TX1013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

    アズワン アルファワイパー

    アズワン アルファワイパー

      アルファワイパー TXシリーズ

      アルファワイパー TXシリーズ

        アルファ10

        アルファ10

          ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

          ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

            ベンコット 大箱

            ベンコット 大箱

              クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

              クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

                除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                  クリーンニット”

                  クリーンニット”

                     TNクリーンルームワイパー10

                    TNクリーンルームワイパー10

                      ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mm

                      ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mm

                        アルファ10 ワイパー

                        アルファ10 ワイパー

                          クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械

                          クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械

                            メーカー テックスワイプ アズワン アズワン テックスワイプ アズワン ケニス 東レ アズワン 橋本クロス トラスコ中山 ガードナー アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 13,685円 24,664円 13,685円 14,346円 5,524円 32,300円 9,144円 19,813円 5,826円 8,168円 1,080円 14,346円 8,359円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - - ワイパー - - ワイパー ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - 綿 - - その他 ポリエステル PET
                            ホワイト - ホワイト ホワイト - - - ホワイト - - - ホワイト ホワイト
                            詳細材質 ポリエステル長繊維100% - - - - - - - - - - - -
                            特長 ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。 - - 超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。 - - - - - - - - -

                            アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TX1009
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (in)
                            メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 内容量

                            13,900円

                            ( 15,290円 )

                            150個入り

                            1パック -

                            1日目

                            9X9アルファワイパー TX1009 150入TX10097-086-011袋(150枚)

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました