(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ【16個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,384円 27,484円
税込単価
31,222円 30,232円

クローニング実験において大量のコロニーをスクリーニングする際に便利です。バクテ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
培養面積(mm2)
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
アズワン型番
特長
使用容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

240835

244×244×32
スタンダード
500
バイオアッセイディッシュ 240835
1ケース(4枚/包X4包入)
240835
2-3870-01
クローニング実験において大量のコロニーをスクリーニングする際に便利です。バクテリアや菌類の培養にも有効です。
225

1パック

16個入り

28,384円

27,484

( 30,232円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クローニング実験において大量のコロニーをスクリーニングする際に便利です。バクテリアや菌類の培養にも有効です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュの型番240835のページです。
型番240835に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

    アズワン バイオアッセイディッシュ

    アズワン バイオアッセイディッシュ

      EZSPHERE(スフェロイド形成培養用容器) ディッシュ

      EZSPHERE(スフェロイド形成培養用容器) ディッシュ

        セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

        セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

          メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン 東京硝子器械
          通常価格 28,384円 28,384円 44,100円 24,130円
          通常出荷日 10日目   10日目   15日目   11日目  
          商品タイプ シャーレ・ディッシュ シャーレ・ディッシュ - -
          仕様詳細 γ線滅菌済、フタ付 - - -
          材質 PS(ポリスチレン) - - -

          サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました