(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューズカバー取付器 シューポン(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューズカバー取付器 シューポン(TGK)

通常単価(税別)
11,482円
税込単価
12,630円

【特長】・手を汚さず衛生的に使えるシューズカバーディスペンサー・踏むだけのワン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 詳細サイズ:
    420×215×130
  • 詳細タイプ:
    シューズカバー取付器
  • 材質:
    PPプラスチック
  • TGK型番:
    0369-87-04-01
  • 質量:
    1.35Kg
  • 付属品:
    シューザウカバー(100枚)
  • 内容量:
    1台

型番

101-492 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-492

1台

1個

11,482( 12,630円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を汚さず衛生的に使えるシューズカバーディスペンサー
・踏むだけのワンタッチでシューズカバーを取り付けることができます
・スリッパの用意が不要で、靴のまま入室できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シューズカバー取付器 シューポン(TGK)の型番101-492のページです。
型番101-492に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューズカバー取付器 シューポン(TGK)

シューズカバー取付器 シューポン(TGK)

    シューズカバー取付器 シューポン 420×215×130

    シューズカバー取付器 シューポン 420×215×130

      カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

      カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

        着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

        着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ジーベック ミドリ安全
          通常価格 11,482円 11,559円 4,824円 3,402円
          通常出荷日 11日目   11日目   5日目   1日目~  
          商品タイプ 関連品 関連品 作業靴 関連品
          その他 オプション オプション - -
          詳細サイズ 420×215×130 420×215×130 - -
          詳細タイプ シューズカバー取付器 シューズカバー取付器 - -
          材質 PPプラスチック PPプラスチック - -

          シューズカバー取付器 シューポン(TGK)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました