(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,920円
税込単価
58,212円

レーザー光完全吸収メガネ

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    レーザー用
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 詳細タイプ:
    YL-120シリーズ
  • JANコード:
    4984013939532
  • レンズの呼称:
    ヤグ
  • レンズカラー可視線透過率:
    グリーン67%
  • 光学濃度(OD):
    7以上
  • メーカー商品名:
    メガネ YL-120H ヤグ
  • メーカー型番:
    YL-120H
  • アズワン型番:
    1-8431-01
  • 仕様詳細:
    めがね併用可。ハイパワーレーザー光対応タイプ
  • 使用可能なレーザーの種類:
    ヤグ・Nd-GLASS・Nd-YLF
  • 波長(nm):
    1064・1319.5・1060・1047・1053
  • 材質/レンズ:
    特殊ラミネートガラス
  • 材質/フレーム:
    特殊ラミネート樹脂

型番

YL-120H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YL-120H

1個

52,920( 58,212円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レーザー光完全吸収メガネ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガスの型番YL-120Hのページです。
型番YL-120Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス

レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス

    レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ

    レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ

      レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

      レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

        レーザー光吸収メガネ(1/10000減衰一部透過)

        レーザー光吸収メガネ(1/10000減衰一部透過)

          レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

          レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

            レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)AR(適応波長(400~515nm))

            レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)AR(適応波長(400~515nm))

              レーザー光保護メガネ RS-80(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

              レーザー光保護メガネ RS-80(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                レーザー光保護メガネ RSX-2

                レーザー光保護メガネ RSX-2

                  レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

                  レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

                    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                      レーザー光保護具

                      レーザー光保護具

                        レーザー光保護眼鏡 RS-80

                        レーザー光保護眼鏡 RS-80

                          UVカットメガネ 337W

                          UVカットメガネ 337W

                            メーカー 山本光学 アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン コクゴ 東京硝子器械 三商 山本光学
                            通常価格 52,920円 52,920円 44,969円 24,000円 21,955円 21,955円 21,955円 16,465円 34,742円 16,465円 28,001円 17,387円 1,844円
                            通常出荷日 10日目   10日目   8日目~   1日目   15日目   15日目   15日目   15日目   8日目   15日目   6日目   10日目~   13日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル - 一眼型メガネ - - - - - - ゴーグル - 二眼型メガネ
                            用途 レーザー用 レーザー用 レーザー用 レーザー用 - - - - レーザー用 - レーザー用 - 防塵
                            曇り止め - - - - - - - -
                            UVカット - - - - - -
                            耐静電性 - - - - - -

                            レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました