(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオハザード廃棄BOX63700004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオハザード廃棄BOX63700004

通常価格(税別)
22,536円
税込価格
24,790円

【特長】・一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    2-1361-01

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

6370-0004 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6370-0004

1個

22,536( 24,790円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。
・廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。
【商品仕様】
・サイズ(mm):φ210×270
・容量(L):5.52
・材質:PP(ポリプロピレン)
・規格:米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
・型番:6370-0004

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオハザード廃棄BOX63700004

バイオハザード廃棄BOX63700004

    バイオハザードコンテナ 19L

    バイオハザードコンテナ 19L

      TARSONS メンブレンフィルターホルダー(47mm) PSF製_K9054074551

      TARSONS メンブレンフィルターホルダー(47mm) PSF製_K9054074551

        TARSONS インライン式フィルターホルダー(47mm) PSF製

        TARSONS インライン式フィルターホルダー(47mm) PSF製

          メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 TARSONS TARSONS
          通常価格 22,536円 28,660円 30,999円 14,790円
          通常出荷日 19日目   6日目   4日目   4日目  
          アズワン型番 2-1361-01 - - -

          バイオハザード廃棄BOX63700004のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました