(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

通常単価(税別)
62,766円
税込単価
69,043円

【特長】JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0093-80-45-09

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H3725T

1個

62,766( 69,043円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
・18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
【商品仕様】
・信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
・バイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
・品名:エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用(1×10^6以上)
・入数(本):100

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用の型番H3725Tのページです。
型番H3725Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

    エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

    エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

      エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

      エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

        エーステスト用インキュベーター

        エーステスト用インキュベーター

          CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

          CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
            通常価格 62,766円 35,145円 35,145円 34,733円 29,792円
            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目~  
            TGK型番 0093-80-45-09 - - 0093-80-45-11 -

            エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました