(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

燃焼ボート用カバー A型・B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11157001
燃焼ボート用カバー A型・B型 ジセイヒン

通常単価(税別)
11,938円
税込単価
13,132円

粉砕・混合・粉体研究機器の磁性ボートカバー。【特長】・緻密質。・耐熱衝撃性、耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 長さ(mm):
    60
  • 内容量:
    1パック(100個入り)/1個

型番

11157001 解除

Loading...

製品仕様

材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(S以外は、緻密性)主要製品
SiO2Al2O3
CW58351350酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。蒸発ざら、るつぼ、口一卜、呈色反応ざら、乳鉢
釉薬77131050
CB63311450熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。燃焼用朮一卜
NC5046熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。夕ンマン管
HB40561500熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管
S28691550多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。炉心管、保證管、絶縁管
HD593-耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。粉砕用ポットミル、粉砕用ポール
SSA-H3951600酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。るつぼ、夕ンマン管、ポー卜、保護管、絶縁管
SSA-T-99.51750耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。焼成用容器、セッター
SSA-S0.199.61800化字安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にすぐれる。保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、夕ンマン管
材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(緻密性)主要製品
MG-12(G)MgO99.61700特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。るつぼ、保護管、絶縁管、夕ンマン管
ZR-11ZrO293CaO5.51750ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。るつぼ、保護管、夕ンマン管

主要磁器材質の基本特性

商品情報を表示

11157001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外幅(mm)
品名
TGKコード
TGK型番
内幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11157001

22
A型
0696304201
0696-30-42-01
18.5
1パック(100個入り)/1個

1個

11,938( 13,132円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉砕・混合・粉体研究機器の磁性ボートカバー。
【特長】
・緻密質。
・耐熱衝撃性、耐食性に優れる。
・燃焼ボート用のカバー。
【用途】
・横型管状炉の中で熱処理する際、被処理物を乗せる容器として使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

燃焼ボート用カバー A型・B型の型番11157001のページです。
型番11157001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

燃焼ボート用カバー A型・B型

燃焼ボート用カバー A型・B型

    燃焼ボート用カバー(A型・B型)

    燃焼ボート用カバー(A型・B型)

      燃焼ボート用カバー C型

      燃焼ボート用カバー C型

        燃焼CBボート ※30~140mm

        燃焼CBボート ※30~140mm

          アルミナ焼成用容器

          アルミナ焼成用容器

            ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

            ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

              燃焼CBボート(30~140mm)

              燃焼CBボート(30~140mm)

                ナイロンポット 湿式・乾式に対応

                ナイロンポット 湿式・乾式に対応

                  SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタ

                  SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタ

                    粉砕用SSA-995ボール

                    粉砕用SSA-995ボール

                      ナイロンポット NPNシリーズ

                      ナイロンポット NPNシリーズ

                        ジルコニアボール

                        ジルコニアボール

                          メーカー ニッカトー ニッカトー ニッカトー ニッカトー アズワン ニッカトー ニッカトー ケニス ニッカトー ニッカトー アズワン ケニス
                          通常価格 11,938円 11,938円 11,938円 4,755円 3,600円 580円 4,755円 90,160円 1,651円 4,602円 105,840円 18,715円
                          通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目   1日目   2日目~   2日目~   11日目   2日目~   6日目~   1日目~   14日目~  
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 るつぼ・蒸発皿 - その他 - るつぼ・蒸発皿 粉砕機 - -
                          長さ(mm) 60 60 60 - - - - - - - - -
                          内容量 1パック(100個入り)/1個 1パック(100個入り) 1箱(100個) - - - - - - 1パック(1Kg) - -

                          燃焼ボート用カバー A型・B型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          11157002
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          外幅
                          (mm)
                          品名 TGKコード TGK型番 内幅
                          (mm)
                          内容量

                          11,938円

                          ( 13,132円 )
                          1個 -

                          6日目

                          16B型06963042020696-30-42-029-

                          るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました