(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KL型容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KL型容器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,787円 ~ 22,605円
税込価格
14,066円 ~ 24,866円

浅型タイプの角型開放容器。農作物、水産物の出荷仕分け作業や食品加工・仕込み作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型タンク
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 補足:
    フタは付属していません。
  • 耐熱温度:
    -20~+40℃
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KL-200

200L
KL型容器KL-200
KL-200
1-2421-02
1個

1個

22,605( 24,866円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

浅型タイプの角型開放容器。
農作物、水産物の出荷仕分け作業や食品加工・仕込み作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KL型容器

KL型容器

    有機溶剤用スプレー

    有機溶剤用スプレー

      クリーンタンク

      クリーンタンク

        ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

        ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

          トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル

          トスロン密閉容器 角形 10Lナチュラル

            広口・細口洗浄瓶

            広口・細口洗浄瓶

              SB万能バット

              SB万能バット

                スチロール角型容器 SK

                スチロール角型容器 SK

                  ケミカルドラム

                  ケミカルドラム

                    ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ

                    ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ

                      メーカー スイコー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                      通常価格 12,787円 1,900円 16,571円 29,010円 4,002円 5,830円 3,535円 41,572円 35,966円 88,200円
                      通常出荷日 8日目   1日目   8日目~   8日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   15日目   7日目  
                      商品タイプ 大型タンク スプレー 大型タンク - 密閉タンク・バケツ 洗浄瓶 バット・トレー その他 大型タンク 洗浄瓶
                      材質 PE(ポリエチレン) - - - - - - - - -
                      補足 フタは付属していません。 - - - - - - - - -
                      耐熱温度 -20~+40℃ - - - - - - - - -
                      内容量 1個 - - - - - - - - -

                      樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました