(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入

通常単価(税別)
56,602円
税込単価
62,262円

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0996-40-98-67

(i)ご注意

  • メンプレンでなく各グレードのガラス繊維ろ過を内蔵しています。プレフィルターはGMF-150のみで、GF/Fはありません。また孔径は粒子保持能で示しています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

6894-2504 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番0996-40-98-67 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6894-2504

1個

56,602( 62,262円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。
・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
【商品仕様】
・目詰まりし難いシリンジフィルター
・品目:GD/Xシリンジフィルター
・25mmGD/Xシリンジフィルター
・孔径(μm):0.45
・メンブレン:GMF
・滅菌済:×
・品番:6894-2504
・入数(個):150
・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)
・ろ過面積:4.6cm^2
・残液量:エアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL
・ガラス繊維:100%ホウケイ酸
・プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)

(i)ご注意

  • メンプレンでなく各グレードのガラス繊維ろ過を内蔵しています。プレフィルターはGMF-150のみで、GF/Fはありません。また孔径は粒子保持能で示しています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入の型番6894-2504のページです。
型番6894-2504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入

25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入

    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入

    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PES 150入

      25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PVDF

      25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PVDF

        25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入

        25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入

          25φGD/Xシリンジフィルタ 0.7 GF/F 150入

          25φGD/Xシリンジフィルタ 0.7 GF/F 150入

            25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 1500入

            25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 1500入

              メーカー GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン
              通常価格 56,602円 56,602円 447,802円 56,602円 56,602円 447,802円
              通常出荷日 6日目   17日目   17日目   17日目   6日目   17日目  
              TGK型番 0996-40-98-67 0996-40-98-53 0996-40-98-45 0996-40-98-51 0996-40-98-64 0996-40-98-68

              25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト