(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジフィルター PP糸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1PF-1SA
カートリッジフィルター PP糸 ジョウリュウ ジュンスイソウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

全品洗浄しているので純度立ち上がりの早いフィルターです。【特長】・ろ過層の最深...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • メーカー型番:
    フィルター
  • 用途:
    濁度・鉄錆等の除去
  • サイズ(mm):
    φ65×250
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)糸(主材質)

型番

1PF-1SA 解除

Loading...

カートリッジフィルター ろ過精度 1~10μmの詳細

カートリッジフィルター ろ過精度 1~10μm:関連画像

カートリッジフィルター ろ過精度 1~10μm イメージ

共通仕様

  • 材質:PP(ポリプロピレン)糸
  • フィルター
  • サイズ:φ65×250(直径65×250mm)

1-1066-01の仕様

  • ろ過精度:1μm

1-1066-02の仕様

  • ろ過精度:3μm

1-1066-03の仕様

  • ろ過精度:5μm
商品情報を表示

1PF-1SA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
ろ過精度(μm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1PF-1SA

カートリッジフィルター 1マイクロ
1
1-1066-01

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全品洗浄しているので純度立ち上がりの早いフィルターです。
【特長】
・ろ過層の最深部にある不織布がリークを妨ぐ
【用途】
・水道水中の鉄錆や汚れの除去

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジフィルター PP糸の型番1PF-1SAのページです。
型番1PF-1SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジフィルター PP糸

カートリッジフィルター PP糸

    カートリッジフィルター PP糸 直径Φ65mm

    カートリッジフィルター PP糸 直径Φ65mm

      フィルターカートリッジ CWシリーズ

      フィルターカートリッジ CWシリーズ

        工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)

        工業用カートリッジフィルター(糸巻きフィルター/最高使用温度60℃)

          メーカー オルガノ アズワン 日本フイルター エスコ
          通常価格 2,900円 2,900円 1,134円 2,063円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
          商品タイプ フィルター フィルター - -
          メーカー型番 フィルター - - -
          用途 濁度・鉄錆等の除去 - - -
          サイズ(mm) φ65×250 - - -
          材質 PP(ポリプロピレン)糸(主材質) - - -

          カートリッジフィルター PP糸のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          10PF-1SA
          3PF-1SA
          5PF-1SA
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          メーカー商品名 ろ過精度(μm) アズワン型番

          2,900円

          ( 3,190円 )
          1個 あり

          1日目

          カートリッジフィルター 10マイクロ101-1066-04

          2,900円

          ( 3,190円 )
          1個 あり

          1日目

          カートリッジフィルター 3マイクロ31-1066-02

          2,900円

          ( 3,190円 )
          1個 あり

          1日目

          カートリッジフィルター 5マイクロ51-1066-03

          蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました