(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口デシケーター上口 中板なし 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口デシケーター上口 中板なし 150mm

通常単価(税別)
33,915円
税込単価
37,307円

【商品仕様】・中板直径(mm):150・全高(mm):205・コック・PP穴あ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0837-07-06-09

(i)ご注意

  • コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。

型番

4201603 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4201603

1個

33,915( 37,307円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中板直径(mm):150
・全高(mm):205
・コック・PP穴あきキャップ付き
・素材:ホウケイ酸ガラス3.3
・*サイズ:吸引口径:約φ8mm

(i)ご注意

  • コック部は全高に含まれていません。中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口デシケーター上口 中板なし 150mmの型番4201603のページです。
型番4201603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口デシケーター上口 中板なし 150mm

ねじ口デシケーター上口 中板なし 150mm

    ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

    ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

      ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

      ねじ口デシケーター上口 中板なし コック・PP穴あきキャップ付き

        デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き

        デシケーター中板なし PP穴なしキャップ付き

          ねじ口デシケーターコック アクセサリー

          ねじ口デシケーターコック アクセサリー

            ねじ口デシケーター 上口/横口

            ねじ口デシケーター 上口/横口

              デシケーター中板なし300mm

              デシケーター中板なし300mm

                上口デシケーター コック付

                上口デシケーター コック付

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 33,915円 50,974円 33,915円 25,152円 14,259円 81,510円 93,058円 54,023円
                  通常出荷日 6日目   3日目   2日目~   3日目   2日目~   6日目   3日目   3日目  
                  TGK型番 0837-07-06-09 - - - - - - -

                  ねじ口デシケーター上口 中板なし 150mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました