(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S

通常単価(税別)
349,793円
税込単価
384,772円

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポットミル
  • サイズ(mm):
    960X490X360
  • 回転数(rpm):
    170~600/200~700(50Hz/60Hz)
  • メーカー商品名:
    ポットミル回転台 ANZ-100S
  • メーカー型式:
    ANZ-100S
  • 重量・内容量(g):
    35000
  • アズワン型番:
    1-1294-02
  • 適合ポットミル(mm):
    φ120~300
  • 耐荷重(kg):
    30X2
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    210
  • タイマー:
    最大300時間
  • ローラー(mm):
    φ40X800(有効長/800)
  • 特長1:
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
  • 特長2:
    ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。

型番

ANZ-100S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ANZ-100S

1個

349,793( 384,772円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100Sの型番ANZ-100Sのページです。
型番ANZ-100Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S

日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S

    ポットミル回転台 ANZ-100S

    ポットミル回転台 ANZ-100S

      ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

      ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

        高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

        高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

          ポットミル回転台 ANZシリーズ

          ポットミル回転台 ANZシリーズ

            ポットミル回転台

            ポットミル回転台

              ワンダークラッシャー WC-3C

              ワンダークラッシャー WC-3C

                ポットミル回転台 NTシリーズ

                ポットミル回転台 NTシリーズ

                  乾式粉砕機(チューブ式)

                  乾式粉砕機(チューブ式)

                    エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-6

                    エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-6

                      メーカー 日陶科学 アズワン 東京硝子器械 コクゴ アズワン ケニス 三商 アズワン ケニス 三商
                      通常価格 349,793円 349,793円 399,162円 480,000円 184,845円 238,000円 127,616円 175,773円 331,484円 72,000円
                      通常出荷日 8日目   8日目   6日目   10日目   8日目   9日目   19日目   17日目~   11日目   12日目  
                      商品タイプ ポットミル ポットミル その他 - その他 その他 - その他 粉砕機 -
                      サイズ(mm) 960X490X360 - ローラー:φ25×300L - - - - - 180×300×212 -
                      回転数(rpm) 170~600/200~700(50Hz/60Hz) - - - 20~400 20~390 - - 5000~25000 -
                      メーカー商品名 ポットミル回転台 ANZ-100S - - - - - - - - -
                      メーカー型式 ANZ-100S - - - - - - - - -

                      日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100Sのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ポットミル回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました