(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

通常単価(税別)
2,780円
税込単価
3,058円

【特長】そで口、肩口をしっかり守るロングタイプ。・ハードな水仕事にご使用くださ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0850-87-09-02

(i)ご注意

  • 大箱=20箱

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-13

3個

2,780( 3,058円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】そで口、肩口をしっかり守るロングタイプ。
・ハードな水仕事にご使用ください。
【商品仕様】
・品目:エンボスロング手袋 PE製
・そでゴム入り 入数:30枚
・型式:TP-13
・サイズ:フリー
・長さ(mm):600
・厚さ(μm):38

(i)ご注意

  • 大箱=20箱
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚の型番TP-13のページです。
型番TP-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

    東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り 0850-87-09-02 30枚

    東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り 0850-87-09-02 30枚

      エンボスロング手袋 そでゴム無し 50枚

      エンボスロング手袋 そでゴム無し 50枚

        サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

        サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

          サニメントロング手袋

          サニメントロング手袋

            ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

            ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

              004771113 綿手袋 #402

              004771113 綿手袋 #402

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス アズワン
                通常価格 2,780円 2,780円 1,630円 910円 2,500円 791円 890円
                通常出荷日 6日目   2日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                TGK型番 0850-87-09-02 - - - - - -

                東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました