(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOC-16L
折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付 オリタタミコンテナ

折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付 TOC-16L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,781円
税込単価
1,959円

多目的に使用できる取手付き折りたたみ式コンテナ。 【特長】 ・取っ手付きの珍し...

詳細情報を確認する

型番

TOC-16L 解除

Loading...

TOC-16L の仕様・寸法情報

商品情報

取手付折りたたみコンテナの特長について

品番 商品名型番外寸内寸
2-2293-02折りたたみコンテナーTOC16Lクリアー TOC-16L390×290×210mm 360×260×198mm
2-2293-01 折りたたみコンテナーTOC32LクリアーTOC-32L 475×345×242mm450×320×230mm

商品区分:コンテナー
材質:PP(ポリプロピレン)

型番:2-2293-01

材質:PP(ポリプロピレン)
折りたたみ時サイズ:475×345×70mm
最大積載荷重:約8kg
型番:TOC-32L
外寸法(mm):475×345×242
内寸法(mm):450×320×230
容量:32L
取手付き

型番:2-2293-02

材質:PP(ポリプロピレン)
折りたたみ時サイズ:390×290×60mm
最大積載荷重:約3kg
型番:TOC-16L
外寸法(mm):390×290×210
内寸法(mm):360×260×198
容量:16L
取手付き

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
最大積載荷重(kg)
折りたたみ時サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内寸法(mm)
アズワン型番
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOC-16L

16
390
290
210
301-400
251-300
約3
390×290×60
折りたたみコンテナ TOC16Lクリアー
TOC-16L
4905009712649
360×260×198
2-2293-02
最大4個まで積み重ねできます。

6個

1,781( 1,959円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多目的に使用できる取手付き折りたたみ式コンテナ。
【特長】
・取っ手付きの珍しい折り畳みコンテナで、折り畳みができるので使わない時に収納が簡単。
・最大5個まで積み重ねできる。
【用途】
・日用品からDIY用品などの幅広く利用可能。

TOC-16Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付の型番TOC-16Lのページです。
型番TOC-16Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付

折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付

    折りたたみコンテナー TOCシリーズ 16L・32L 取手付

    折りたたみコンテナー TOCシリーズ 16L・32L 取手付

      IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア

      IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア

        取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰

        取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰

          IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L クリア

          IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L クリア

            ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

            ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

              取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰

              取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰

                折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

                折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

                   557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

                  557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

                    サンロック5型 半透明

                    サンロック5型 半透明

                      取手付折りたたみコンテナ

                      取手付折りたたみコンテナ

                        折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

                        折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

                          多目的取手付き折りたたみコンテナ

                          多目的取手付き折りたたみコンテナ

                            メーカー アイリスオーヤマ アズワン アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アズワン アイリスオーヤマ ミスミ アイリスオーヤマ 三甲 アズワン 岐阜プラスチック工業 アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,781円 2,280円 2,376円 2,377円 1,694円 12,210円 1,540円 1,610円 2,119円 192円 1,290円 8,214円 1,384円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   1日目   7日目   3日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - - 折りたたみコンテナ
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 201-300 - - - 301-400 - - - 1-100 - 201-300 201-300
                            材質 PP(ポリプロピレン) - - - - - - - - - - - ポリプロピレン

                            折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TOC-32L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            最大積載荷重
                            (kg)
                            折りたたみ時サイズ
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 内寸法
                            (mm)
                            アズワン型番 特長

                            2,201円

                            ( 2,421円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            32475345242401-500301-350約8475×345×70折りたたみコンテナ TOC32LクリアーTOC-32L4905009712625450×320×2302-2293-01最大5個まで積み重ねできます。

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました