(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCなす型フラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPCなす型フラスコ

通常価格(税別)
4,000円 ~ 18,123円
税込価格
4,400円 ~ 19,935円

【特長】材質:【ガラス】硼珪酸ガラス材質詳細:硼珪酸ガラス-1ジョイント:SP...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「指定中の仕様・寸法情報」の容量(ml)はエバポレータ兼用になります。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
ジョイント
商品名
型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
SPC-29
SPCなす形フラスコ0301200292
0292
1-7081-01

1個

18,123( 19,935円 )

1日目

10
SPC-15
SPCなす形フラスコ0301201510
1510
1-7082-01

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

25
SPC-15
SPCなす形フラスコ0301201525
1525
1-7082-02

1個

4,600( 5,060円 )

1日目

50
SPC-15
SPCなす形フラスコ0301201550
1550
1-7082-03

1個

5,800( 6,380円 )

10日目

10
SPC-19
SPCなす形フラスコ0301201910
1910
1-7083-01

1個

4,000( 4,400円 )

7日目

25
SPC-19
SPCなす形フラスコ0301201925
1925
1-7083-02

1個

4,600( 5,060円 )

8日目

50
SPC-19
SPCなす形フラスコ0301201950
1950
1-7083-03

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

50
SPC-24
SPCなす形フラスコ0301202450
2450
1-7084-01

1個

5,800( 6,380円 )

19日目

50
SPC-29
SPCなす形フラスコ0301202950
2950
1-7085-01

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:【ガラス】硼珪酸ガラス
材質詳細:硼珪酸ガラス-1
ジョイント:SPC-15、SPC-19、SPC-24、SPC-29

(i)ご注意

  • 「指定中の仕様・寸法情報」の容量(ml)はエバポレータ兼用になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCなす型フラスコ

SPCなす型フラスコ

    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

      共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1 クライミング

      共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1 クライミング

        メーカー 柴田科学 クライミング クライミング
        通常価格 4,000円 13,477円 15,365円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~  
        商品タイプ フラスコ類 フラスコ類 トラップ
        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
        材質詳細 硼珪酸ガラス-1 - -

        SPCなす型フラスコのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました