(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

通常単価(税別)
20,800円
税込単価
22,880円

【特長】シリカ繊維で加工され柔軟性があり、作業性にすぐれた手袋です。・高温環境...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0602-87-19-08

型番

2100012 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100012

1個

20,800( 22,880円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】シリカ繊維で加工され柔軟性があり、作業性にすぐれた手袋です。
・高温環境での安全作業に適しています。
【商品仕様】
・型式:2100012
・長さ(mm):350
・耐熱性:-73~+1093℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)の型番2100012のページです。
型番2100012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

    東京硝子 耐熱手袋

    東京硝子 耐熱手袋

      コクゴ ゼテックス手袋

      コクゴ ゼテックス手袋

        ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

        ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

          ゼテックス 耐熱手袋

          ゼテックス 耐熱手袋

            アラミド耐熱手袋

            アラミド耐熱手袋

              耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

              耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

                テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                  耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)

                  耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)

                    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ コクゴ ケニス アズワン アズワン 三商 帝健 三商
                      通常価格 20,800円 20,800円 15,100円 19,500円 20,749円 1,820円 3,008円 1,350円 2,916円 13,000円
                      通常出荷日 19日目   6日目~   10日目   10日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                      TGK型番 0602-87-19-08 - - - - - - - - -

                      耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました