(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボトル 容量 0.2L~1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSI-10
ステンレスボトル 容量 0.2L~1L ジュシセイヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,068円
税込単価
31,975円

ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安心です。危険な薬品や大事な試薬を保存...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトル
  • 材質:
    ステンレス
  • 板厚(mm):
    1
  • 脚注:
    ※フタは付属していません。
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:PTFE(硬質)
  • 表面処理:
    内外面酸洗浄済み
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

PSI-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
口径X胴内径X高さ(mm)
JANコード
重量(kg)
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSI-10

1L
ステンレスボトルPSI-10
PSI-10
φ41.2×φ100×206
4580110242003
0.6
2-8683-03
1本

1個

29,068( 31,975円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安心です。
危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています。
パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボトル 容量 0.2L~1Lの型番PSI-10のページです。
型番PSI-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスボトル 容量 0.2L~1L

ステンレスボトル 容量 0.2L~1L

    ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI

    ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI

      ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

      ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

        ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

        ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

          ステンレスドラム缶容器

          ステンレスドラム缶容器

            ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ

            ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ

              メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
              通常価格 25,422円 25,422円 34,000円 53,298円 70,128円 19,000円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   6日目~  
              商品タイプ ボトル ボトル - ボトル - -
              材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - -
              板厚(mm) 1 - - - - -
              脚注 ※フタは付属していません。 - - - - -
              材質詳細 本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:PTFE(硬質) - - - - -

              ステンレスボトル 容量 0.2L~1Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              PSI-6
              PSI-8
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量 メーカー商品名 メーカー型式 口径X胴内径X高さ
              (mm)
              JANコード 重量
              (kg)
              アズワン型番 内容量

              25,422円

              ( 27,964円 )
              1個 -

              1日目

              0.2LステンレスボトルPSI-6PSI-6φ28×φ60×12445801102419830.242-8683-01-

              27,154円

              ( 29,869円 )
              1個 -

              1日目

              0.5LステンレスボトルPSI-8PSI-8φ28×φ80×16545801102419900.42-8683-02-

              ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました