(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパージャー 角型 20L 111-05402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパージャー 角型 20L 111-05402

通常単価(税別)
10,633円
税込単価
11,696円

【特長】底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。・角型は取っ手付きで持ち...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20
  • TGK型番:
    0280-21-45-04

型番

111-05402 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-05402

1個

10,633( 11,696円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
・角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・形状:角型
・容量:20L
・キャスター:無
・口内径(φmm):95
・胴径(mm):345×195
・全高(mm):488
・材質:PP
・使用温度範囲:0~121℃
・オートクレーブ可
・耐熱コック付き
・2L毎に目安目盛り付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テーパージャー 角型 20L 111-05402の型番111-05402のページです。
型番111-05402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパージャー 角型 20L 111-05402

テーパージャー 角型 20L 111-05402

    テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

    テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

      テーパータンク 50L キャスター付 101-80103

      テーパータンク 50L キャスター付 101-80103

        テーパータンク 50L キャスター無

        テーパータンク 50L キャスター無

          テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108

          テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108

            テーパータンク 50L キャスター付 0280-21-45-05

            テーパータンク 50L キャスター付 0280-21-45-05

              角型テーパージャー KTJ-20

              角型テーパージャー KTJ-20

                純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20

                純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20

                  テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無

                  テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無

                    テーパータンク 本体HDPE製

                    テーパータンク 本体HDPE製

                      テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

                      テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

                        純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

                        純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

                          平角缶(1ケロ) 20L

                          平角缶(1ケロ) 20L

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ニッコー
                            通常価格 10,633円 10,633円 37,759円 34,174円 69,428円 37,759円 17,032円 8,046円 70,434円 34,174円 69,428円 49,082円 2,642円
                            通常出荷日 8日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   6日目   6日目~   6日目   8日目   1日目  
                            容量(L) 20 20 50 50 100 50 - - 100 - 100 - 20
                            TGK型番 0280-21-45-04 - 0280-21-45-05 0280-21-45-06 0280-21-45-10 - - - 0280-21-45-09 - - - -

                            テーパージャー 角型 20L 111-05402のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました