(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波スターラー USS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波スターラー USS-1

通常単価(税別)
255,402円
税込単価
280,942円

【特長】マグネチックスターラーの撹拌カプラス超音波エネルギー照射の相乗効果によ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0700-63-10-01

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USS-1

1個

255,402( 280,942円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】マグネチックスターラーの撹拌カプラス超音波エネルギー照射の相乗効果により、溶解、混合、乳化、分散、反応の促進など応用分野は無限。
・設置しやすい小型タイプ。
・効率的な超音波エネルギー。
・個性的なシンプル設計。
【商品仕様】
・型式:USS-1
・撹拌容量:500ml~1l
・回転数(rpm):420~1480
・超音波周波数:40kHz
・超音波出力:35W
・タイマー:0~15分または連続(超音波作動時間)
・パルサー:可変
・外形寸法:200×230×100Hmm
・電源:AC100V 50/60Hz 2A
・付属品:500ml、1000mlビーカー用取付け枠付き(ビーカーは含まれません)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超音波スターラー USS-1の型番USS-1のページです。
型番USS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波スターラー USS-1

超音波スターラー USS-1

    スリムスターラー

    スリムスターラー

      日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

      日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

        日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

        日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

          振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

          振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

            三商 SA-501 マグネチックスターラー

            三商 SA-501 マグネチックスターラー

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                  エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                  エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                    メーカー 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 アズワン
                    通常価格 255,402円 60,978円 168,000円 147,350円 202,000円 62,641円 227,821円 113,500円 90,246円
                    通常出荷日 19日目   1日目   19日目   19日目   19日目   4日目   1日目   3日目   1日目  
                    TGK型番 0700-63-10-01 - - - - - - - -

                    超音波スターラー USS-1のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました