(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルエム 共栓試験管・遠沈管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルエム 共栓試験管・遠沈管【10個入り】

通常価格(税別)
16,067円 ~ 27,746円
税込価格
17,674円 ~ 30,521円

【仕様】・材質:硼珪酸ガラス ・共通摺合 ・入数:1箱(10本入)浸透焼付目盛...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
形状
容量(ml)
摺合
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
全高(mm)
胴径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
18
215
丸底
25
15/25
共栓試験管 遠沈管S-25 10入
S-25
6-298-03
215
φ18
1箱(10本)

1パック

10個入り

18,948( 20,843円 )

-

35
115
丸底
50
24/15
共栓試験管 遠沈管S-50 10入
S-50
6-298-04
115
φ35
1箱(10本)

1パック

10個入り

27,746( 30,521円 )

1日目

16.5
115
スピッチ
10
14/10
共栓試験管 遠沈管SP-10 10入
SP-10
6-298-05
115
φ16.5
1箱(10本)

1パック

10個入り

16,067( 17,674円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:硼珪酸ガラス 
・共通摺合 
・入数:1箱(10本入)
浸透焼付目盛付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルエム 共栓試験管・遠沈管

マルエム 共栓試験管・遠沈管

    アズワン 共栓試験管・遠沈管

    アズワン 共栓試験管・遠沈管

      三商印 共通摺合せ遠沈管 茶 丸底 目盛無 10ml 1本入

      三商印 共通摺合せ遠沈管 茶 丸底 目盛無 10ml 1本入

        共栓試験管 S-10

        共栓試験管 S-10

          共栓試験管 S-20

          共栓試験管 S-20

            メーカー マルエム アズワン 三商 ケニス ケニス
            通常価格 16,067円 15,329円 1,750円 17,266円 22,310円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   19日目   6日目  
            商品タイプ スピッチ・遠沈管 - - - -
            材質 硼珪酸ガラス - - - -
            仕様詳細 共通摺合 - - - -
            内容量 1箱(10本) - - - -

            マルエム 共栓試験管・遠沈管のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました