(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐寒用手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-MAMWP
耐寒用手袋 カワテブクロ

通常単価(税別)
39,690円
税込単価
43,659円

保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブルー
  • 仕様詳細:
    防水加工
  • 特長:
    保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。
  • 使用温度範囲(℃):
    -160~148
  • 内容量:
    1双

型番

TS-MAMWP 解除

Loading...

 
カタログを表示

TS-MAMWP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-MAMWP

-
M
370
耐寒用手袋 TSーMAMWP Mサイズ
TS-MAMWP
1-9807-02
1双

1個

39,690( 43,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐寒用手袋の型番TS-MAMWPのページです。
型番TS-MAMWPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐寒用手袋

耐寒用手袋

    低温手袋 リストタイプ

    低温手袋 リストタイプ

      低温手袋 セミロングタイプ

      低温手袋 セミロングタイプ

        耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

        耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

          低温防水手袋

          低温防水手袋

            超低温用手袋

            超低温用手袋

              低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

              低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

                クライオグローブ/耐寒用手袋

                クライオグローブ/耐寒用手袋

                  耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                  耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                    低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                    低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                      超低温用手袋 CGF-16

                      超低温用手袋 CGF-16

                        超低温用手袋 CGF-15

                        超低温用手袋 CGF-15

                          防寒手袋 102FM・102FL(ダイヤゴム)

                          防寒手袋 102FM・102FL(ダイヤゴム)

                            メーカー アイシス アイシス アイシス アズワン アズワン 帝健 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス ケニス ダイヤゴム
                            通常価格 37,216円 30,618円 33,092円 37,216円 18,338円 27,470円 30,618円 36,202円 29,802円 33,092円 25,525円 25,525円 5,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~   6日目~   1日目   19日目   19日目   1日目~  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - その他 - - その他
                            ブルー ブルー ブルー - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 防水加工 - - - - - - - - - - - -
                            特長 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-EBMWP
                            TS-EBSWP
                            TS-MASWP
                            TS-WRMWP
                            TS-WRSWP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 サイズ 全長
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 内容量

                            47,938円

                            ( 52,732円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ロングM460耐寒用手袋 TS-EBMWPTS-EBMWP1-7970-02-

                            47,938円

                            ( 52,732円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロングS460耐寒用手袋 TS-EBSWPTS-EBSWP1-7970-01-

                            39,690円

                            ( 43,659円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -S350耐寒用手袋 TSーMASWP SサイズTS-MASWP1-9807-01-

                            37,216円

                            ( 40,938円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -M310耐寒用手袋 TSーWRMWP MサイズTS-WRMWP1-9806-02-

                            37,216円

                            ( 40,938円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -S290耐寒用手袋 TSーWRSWP SサイズTS-WRSWP1-9806-01-

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました