(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPテープ玉巻 200m ユタカメイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPテープ玉巻 200m ユタカメイク

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

ユタカメイク PPテープ玉巻【特長】・柔軟性があり、結びやすいテープタイプの紐...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 幅(mm):
    50
  • 長さ(m):
    200
  • 色:
  • メーカー商品名:
    PPテープ玉巻M-175
  • メーカー型番:
    M-175
  • アズワン型番:
    2-9723-01

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-175

20個

260( 286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユタカメイク PPテープ玉巻
【特長】・柔軟性があり、結びやすいテープタイプの紐です。
幅(mm):50 長さ(m):200

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPテープ玉巻 200m ユタカメイクの型番M-175のページです。
型番M-175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPテープ玉巻 200m ユタカメイク

PPテープ玉巻 200m ユタカメイク

    PPテープ玉巻 200m

    PPテープ玉巻 200m

      荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

      荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

        マイカロン

        マイカロン

          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

            荷造り紐 ジュート麻

            荷造り紐 ジュート麻

              PPロープ

              PPロープ

                PEテープ PE-50

                PEテープ PE-50

                  PPコード

                  PPコード

                    150m 荷造りひも

                    150m 荷造りひも

                      ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

                      ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

                        ニューロープ ポリエステル混撚

                        ニューロープ ポリエステル混撚

                          PP強力縄

                          PP強力縄

                            メーカー ユタカメイク アズワン ユタカメイク 石本マオラン ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 トラスコ中山 三友産業 エスコ 司化成工業 三友産業 三友産業
                            通常価格 260円 260円 230円 951円 261円 439円 318円 497円 564円 959円 1,038円 788円 1,909円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP)
                            幅(mm) 50 50 - - - - - 50 - 4 - - -
                            長さ(m) 200 200 - - - - - 500 - 150 - - -
                            - - その他 - - その他 -
                            メーカー商品名 PPテープ玉巻M-175 - - - - - - - - - - - -

                            PPテープ玉巻 200m ユタカメイクのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            紙ゴミの整理
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/03
                            低コスト・高強度でゴミをまとめるにはちょうど良いと思う。気になる使いづらさが特にない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました