(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストックポット(取手なし・取手付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストックポット(取手なし・取手付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,720円 ~ 19,543円
税込価格
2,992円 ~ 21,497円

耐蝕性・耐酸性に優れたSUS316製のストックポット。【特長】・耐蝕性・耐酸性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポット
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕様:
    つなぎ目無しのプレス絞り加工
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS316)/フタ:ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場に困りません。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ストックポット 容量 0.7L~48Lの詳細

ストックポット 容量 0.7L~48L:関連画像

ストックポット 容量 0.7L~48L イメージ

5-372-01/5-372-02/5-372-03の仕様

  • 商品形状:丸型
  • つなぎ目無しのプレス絞り加工
  • 材質:本体/ステンレス(SUS316)、フタ/ステンレス(SUS304)

5-372-01の仕様

  • 容量:0.7L
  • 内径(外径)×高さ:φ100(φ106)×100(内径100(外径106)×100mm)
  • 重量:0.24kg

5-372-02の仕様

  • 容量:3.2L
  • 内径(外径)×高さ:φ160(φ163)×160(内径160(外径163)×160mm)
  • 重量:0.58kg

5-372-03の仕様

  • 容量:6L
  • 内径(外径)×高さ:φ200(φ208)×200(内径200(外径208)×200mm)
  • 重量:1.04kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
詳細タイプ
内径(外径)X高さ(mm)
重量(kg)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7L
ストックポット 10 手ナシ 0.7L
10
取手なし
φ100(φ106)X100
0.24
5-372-01

1個

2,720( 2,992円 )

1日目

3.2L
ストックポット 16 手ナシ 3.2L
16
取手なし
φ160(φ163)X160
0.58
5-372-02

1個

5,370( 5,907円 )

1日目

10L
ストックポット 24 手付き 10L
24
取手付き(目盛付き)
φ240(φ259)X240
1.5
5-372-04

1個

12,240( 13,464円 )

1日目

13L
ストックポット 26 手付き 13L
26
取手付き(目盛付き)
φ260(φ280)X260
1.94
5-372-05

1個

15,400( 16,940円 )

1日目

20L
ストックポット 30 手付き 20L
30
取手付き(目盛付き)
φ300(φ320)X300
2.48
5-372-06

1個

19,543( 21,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐蝕性・耐酸性に優れたSUS316製のストックポット。
【特長】
・耐蝕性・耐酸性がSUS34より優れているSUS316製。
・つなぎ目無しのプレス1枚絞り加工。
・同サイズでスタッキングができ収納に便利。
・蓋の裏に置き場に困らない引掛金具付き。
・フチが広いので使用中に起こりがちな変形を防ぐ。
【用途】
・食品工業、化学工業、一般科学設備に。
・厨房・給食設備に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストックポット(取手なし・取手付)

ストックポット(取手なし・取手付)

    フック付コンテナー

    フック付コンテナー

      浅型バット エコクリーン

      浅型バット エコクリーン

        ステンバット(手付き)

        ステンバット(手付き)

          角型パッキン式タンク

          角型パッキン式タンク

            エアベント付密閉ステンレスタンク

            エアベント付密閉ステンレスタンク

              ステン蓋付バット

              ステン蓋付バット

                積重ね式ステンバット(五段フタ付き)

                積重ね式ステンバット(五段フタ付き)

                  メーカー 本間冬治工業 アズワン アズワン アズワン アズワン 本間製作所 アズワン アズワン
                  通常価格 2,720円 8,400円 2,860円 5,880円 7,800円 13,144円 3,513円 29,500円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ ポット - - - タンク タンク - -
                  材質 ステンレス - - - ステンレス ステンレス - -
                  仕様 つなぎ目無しのプレス絞り加工 - - - - - - -
                  材質詳細 本体:ステンレス(SUS316)/フタ:ステンレス(SUS304) - - - - - - -
                  特長 フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場に困りません。 - - - - - - -

                  ストックポット(取手なし・取手付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました