(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオジム磁石 丸型・皿穴付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR212
ネオジム磁石 丸型・皿穴付【3~10個入り】 キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,550円
税込単価
10,505円

【特長】・皿ネジで取り付けて使用することが可能です・ニッケルメッキで防錆処理を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 耐熱温度(℃):
    約80
  • メーカー商品名:
    ネオジム磁石(丸型・皿穴付)
  • 詳細材質:
    表面処理:ニッケルメッキ
  • 残留磁束密度:
    1.13T(11,300G)~1.32T(13,200G)

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質厚さ
NR212素材【その他】その他3mm
NR199素材【その他】その他5mm
NR214素材【その他】その他4mm
NR216素材【その他】その他4mm
商品情報を表示

NR212 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
内径(φmm)
サイズ(mm)
メーカー型式
アズワン型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR212

3
φ4.8
φ15
NR212
2-9795-03
対応皿ネジ規格:M4皿、丸型・皿穴付
1箱(10個)

1パック

10個入り

9,550( 10,505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ネジで取り付けて使用することが可能です
・ニッケルメッキで防錆処理を施しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネオジム磁石 丸型・皿穴付の型番NR212のページです。
型番NR212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオジム磁石 丸型・皿穴付

ネオジム磁石 丸型・皿穴付

    ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ

    ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ

      ネオジム磁石 角型 NKシリーズ (ニッケルメッキ)

      ネオジム磁石 角型 NKシリーズ (ニッケルメッキ)

        真鍮 角板

        真鍮 角板

          ABS丸棒 50φ×1000L

          ABS丸棒 50φ×1000L

            二六製作所 マグネットバー EKシリーズ

            二六製作所 マグネットバー EKシリーズ

              スポンジゴムシート CR-350

              スポンジゴムシート CR-350

                アクリル丸棒 70φ×1m

                アクリル丸棒 70φ×1m

                  メーカー 二六製作所 アズワン アズワン アズワン コクゴ 二六製作所 アズワン コクゴ
                  通常価格 9,550円 6,507円 9,410円 1,350円 6,529円 63,223円 750円 26,324円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   8日目~   1日目   10日目  
                  商品タイプ 素材 素材 素材 素材 - - シート -
                  材質 【その他】その他 【その他】その他 【磁石】ネオジウム磁石 - - - 【ゴム】合成ゴム -
                  耐熱温度(℃) 約80 - - - - - - -
                  メーカー商品名 ネオジム磁石(丸型・皿穴付) - - - - - - -
                  詳細材質 表面処理:ニッケルメッキ - - - - - - -

                  ネオジム磁石 丸型・皿穴付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  NR199
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  厚さ
                  (mm)
                  内径
                  (φmm)
                  サイズ
                  (mm)
                  メーカー型式 アズワン型番 仕様 内容量

                  15,500円

                  ( 17,050円 )

                  3個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  5φ5φ35NR1992-9795-06対応皿ネジ規格:M5皿、丸型・皿穴付1箱(3個)

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました