(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インナー手袋 切創防止用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インナー手袋 切創防止用【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,000円 ~ 12,280円
税込価格
13,200円 ~ 13,508円

スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。洗濯し繰り返し使...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • 詳細タイプ:
    切創防止用
  • 仕様詳細:
    左右兼用
  • 表材質:
    アラミド繊維
  • 裏材質:
    ナイロン
  • 特長:
    スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。洗濯し繰り返し使用が可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
メーカー型番
全長(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
インナー手袋(切創防止用)MT900/L
MT900L
225
8-5638-02

1パック

10個入り

12,000( 13,200円 )

1日目

LL
インナー手袋(切創防止用) MT900LL
MT900LL
230
8-5638-03

1個

12,280( 13,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。洗濯し繰り返し使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナー手袋 切創防止用

インナー手袋 切創防止用

    インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

    インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

      東和コーポ カットレジスト(スベリ止付)

      東和コーポ カットレジスト(スベリ止付)

        DURACoil(デュラコイル)546X

        DURACoil(デュラコイル)546X

          耐切創アラミド手袋(薄手)

          耐切創アラミド手袋(薄手)

            耐切創アラミド手袋(インナー)

            耐切創アラミド手袋(インナー)

              耐切創手袋 ケブラー

              耐切創手袋 ケブラー

                保護用インナー手袋

                保護用インナー手袋

                  ケミスターパームFS 544 1双入

                  ケミスターパームFS 544 1双入

                    ザイロン保護用手袋 MZ620

                    ザイロン保護用手袋 MZ620

                      ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                      ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                        安全作業手袋 MZ670 M

                        安全作業手袋 MZ670 M

                          ケブラー軍手 CK-7

                          ケブラー軍手 CK-7

                            メーカー マックス(手袋) アズワン 東和コーポレーション ショーワグローブ アズワン アズワン ミドリ安全 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 ホーケン
                            通常価格 12,000円 12,000円 1,300円 1,263円 490円 576円 1,293円 18,000円 1,466円 8,000円 2,750円 1,838円 5,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   6日目   2日目   4日目   2日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - - - 耐切創
                            商品タイプ インナータイプ インナータイプ すべり止め インナータイプ アラミド インナータイプ その他 インナータイプ その他 - - - 軍手
                            詳細タイプ 切創防止用 - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 左右兼用 - - - - - - - - - - - -
                            表材質 アラミド繊維 - - - - - - - - - - - -

                            インナー手袋 切創防止用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました