(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml VWR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47729-568
ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml VWR【500~1,000個入り】 ディスポマルゾコチューブ(チョクグチ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,400円
税込単価
11,440円

【特長】硼珪酸ガラス製のディスポ丸底チューブ(直口)です。容量に応じた型をご発...

詳細情報を確認する

型番

47729-568 解除

Loading...

 
カタログを表示

47729-568 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
容量(ml)
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47729-568

φ10
75
3
3-295-01
1ケース(250本/箱×4箱入)

1パック

1,000個入り

10,400( 11,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
硼珪酸ガラス製のディスポ丸底チューブ(直口)です。
容量に応じた型をご発注ください。
【用途】
細胞培養や生化学試験に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml VWRの型番47729-568のページです。
型番47729-568に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml VWR

ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml VWR

    ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml

    ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml

      遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可

      遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可

        メーカー VWR アズワン アズワン
        通常価格 10,400円 10,400円 139円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ
        材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス その他

        ディスポ丸底チューブ(直口)3~60ml VWRのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        47729-570
        47729-572
        47729-574
        47729-576
        47729-578
        47729-583
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        外径
        (mm)
        高さ
        (mm)
        容量
        (ml)
        アズワン型番 内容量

        12,900円

        ( 14,190円 )

        1,000個入り

        1パック -

        1日目

        φ127553-295-021ケース(250本/箱×4箱入)

        17,087円

        ( 18,796円 )

        1,000個入り

        1パック -

        1日目

        φ1310093-295-031ケース(250本/箱×4箱入)

        22,422円

        ( 24,664円 )

        1,000個入り

        1パック -

        1日目

        φ1585103-295-041ケース(250本/箱×4箱入)

        20,083円

        ( 22,091円 )

        1,000個入り

        1パック あり

        1日目

        φ16100143-295-051ケース(250本/箱×4箱入)

        22,335円

        ( 24,569円 )

        1,000個入り

        1パック あり

        1日目

        φ16125183-295-061ケース(250本/箱×4箱入)

        19,793円

        ( 21,772円 )

        500個入り

        1パック -

        1日目

        φ18150283-295-071ケース(125本/箱×4箱入)

        試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました