(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:USB-104
水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズ チョウオンパ センジョウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,500円
税込単価
24,750円

【特長】・屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆に使用できます。・防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    その他
  • 液性:
    弱アルカリ性pH10.7(5%液)
  • 主成分:
    トリエタノールアミン10%~20%
  • 液色:
    淡黄色、または黄色
  • 使用条件:
    用途に応じて30倍~200倍に水で希釈。温度は、常温~50℃の範囲。

型番

USB-104 解除

Loading...

 
カタログを表示

USB-104 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品名
型 番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USB-104

防錆剤USB-104
USB-104
2-9418-02

1個

22,500( 24,750円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆に使用できます。
・防錆処理中にも洗浄効果があります。
・防錆処理後、乾燥しても白化しにくくなっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズの型番USB-104のページです。
型番USB-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズ

水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズ

    US-CLEAN 水系防錆剤 スタンダードモデル

    US-CLEAN 水系防錆剤 スタンダードモデル

      電解洗浄機

      電解洗浄機

        超音波洗浄器・バスケット

        超音波洗浄器・バスケット

          アイクリーン(超音波洗浄器用洗浄剤)

          アイクリーン(超音波洗浄器用洗浄剤)

            超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ

            超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ

              超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

              超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

                超音波洗浄器用バスケット

                超音波洗浄器用バスケット

                  瓶洗浄装置 12-7000シリーズ

                  瓶洗浄装置 12-7000シリーズ

                    超音波洗浄器濾過装置

                    超音波洗浄器濾過装置

                      ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)

                      ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)

                        メーカー エスエヌディ アズワン ケニス ヴェルヴォクリーア アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン テラオカ アズワン ヴェルヴォクリーア
                        通常価格 12,000円 11,400円 50,350円 6,665円 4,700円 51,373円 34,394円 8,900円 45,873円 161,134円 152,882円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   9日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目  
                        商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 洗浄機 - - 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 洗浄機 その他 -
                        用途 その他 その他 卓上型 卓上型 - 卓上型 卓上型 器具 その他 その他 -
                        液性 弱アルカリ性pH10.7(5%液) - - - - - - - - - -
                        主成分 トリエタノールアミン10%~20% - - - - - - - - - -
                        液色 淡黄色、または黄色 - - - - - - - - - -

                        水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        USB-102
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品名 型 番 アズワン型番

                        12,000円

                        ( 13,200円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        防錆剤USB-102USB-1022-9418-01

                        超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました