(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目盛付試験管(ネジ口)容量20ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

目盛付試験管(ネジ口)容量20ml【50個入り】

通常単価(税別)
14,123円
税込単価
15,535円

【特長】オートクレーブ可能なシリコンフッ素ラミネートギアパッキン付目盛付試験管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 外径(mm):
    18
  • 高さ(mm):
    160
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 形状:
    丸底
  • パッキン材質:
    PTFE(四フッ化エチレン)
  • 口内径(mm):
    φ10
  • 容量(ml):
    20
  • メーカー商品名:
    目盛付試験管 ねじ口 N-18(50本)
  • メーカー型式:
    N-18
  • アズワン型番:
    6-768-02
  • 仕様詳細:
    シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付き
  • 全長(mm):
    160
  • 胴径(mm):
    φ18
  • キャップ材質:
    メラミン
  • 1目盛(目安目盛付き)(ml):
    1
  • 内容量:
    1箱(50本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-18

1箱(50本)

1パック

50個入り

14,123( 15,535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
オートクレーブ可能なシリコンフッ素ラミネートギアパッキン付目盛付試験管です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛付試験管(ネジ口)容量20mlの型番N-18のページです。
型番N-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目盛付試験管(ネジ口)容量20ml

目盛付試験管(ネジ口)容量20ml

    目盛付試験管(ネジ口)パッキン付き

    目盛付試験管(ネジ口)パッキン付き

      ねじ口試験管(丸底・スピッチ)

      ねじ口試験管(丸底・スピッチ)

        スクリューキャップ 試験管・チューブ

        スクリューキャップ 試験管・チューブ

          共栓試験管 目盛なし

          共栓試験管 目盛なし

            東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

            東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

              Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

              Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

                STスピッチ 10mL ネジ口

                STスピッチ 10mL ネジ口

                  メーカー マルエム アズワン ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械 Kartell S.p.A. 日電理化硝子
                  通常価格 14,123円 12,783円 18,050円 24,768円 14,587円 24,612円 24,612円 38,723円
                  通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   6日目  
                  商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ -
                  外径(mm) 18 - φ16.5 - - - - -
                  高さ(mm) 160 - - - - - - -
                  材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス その他 硼珪酸ガラス PP PP -
                  形状 丸底 - - - - - - -

                  目盛付試験管(ネジ口)容量20mlのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました