(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファ10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TX1010
アルファ10【100個入り】 クリーンルームヨウウエス

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,346円
税込単価
15,781円

テックス・ワイプ社製のクラス10用の高性能クリーンルーム用ウエス。【特長】・端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10
  • 特長:
    超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。
  • 特長2:
    ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。二重パック包装です。
  • 内容量:
    1袋(100枚)

Loading...

超低発塵タイプでほつれが出にくい高性能ワイパー

端からのほつれが出にくい超低発塵タイプ。ダブルニットのポリエステル長繊維100%製。二重パック包装。

クラス10に対応。

クラス10に対応。

アルファ10のラインナップ

品番型番サイズ(インチ)入 数備考/JANコード
9-1017-01TX10109× 91袋(100枚)4580110254785
9-1017-02TX101212×121袋(100枚)4580110254792

製品仕様

品 番品名型番等級別比較(1>2>2~3>3>4.1=良好)重 量吸水性吸水速度
発塵性耐酸性耐熱性非揮発性残査ナトリウム
含有量
吸水性柔らかさ純水純水
水溶液有機
溶剤
g/m2ml/m2ml/gsec
9 - 1017- 0 1アルファ10TX101012~32~322~31311412902.10.5
9 - 1017- 0 2TX1012
品 番引張強度発塵性(≧0.5μm) 非揮発性抽出物イオン量(IPA中)材 質用 途
ASTM 1682ウェットテスト純水中IPA中ナトリウムカリウム塩化物
縦kg横kg×106/m2g/m2g/m2PPbPPbPPb
9 - 1017- 0 163.659.01.20.020.1026070310ポリエステル100%
(縁辺溶着)
クラス10
9 - 1017- 0 2

※IPA:イソプロピルアルコール

商品情報を表示

TX1010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(in)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX1010

9X9
アルファ10 TX1010 100枚入
TX1010
9-1017-01
1袋(100枚)

1パック

100個入り

14,346( 15,781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

テックス・ワイプ社製のクラス10用の高性能クリーンルーム用ウエス。
【特長】
・端からのほつれが出にくい超低発塵タイプ。
・二重パックで包装。
・材質はポリエステル100%。
【用途】
・クリーンルーム内での拭き取り作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルファ10の型番TX1010のページです。
型番TX1010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ10

アルファ10

    アルファ10 ワイパー

    アルファ10 ワイパー

      アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ

      アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ

        アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

        アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

          アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

          アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

             TNクリーンルームワイパー10

            TNクリーンルームワイパー10

              TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

              TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

                クリーンルーム用雑巾

                クリーンルーム用雑巾

                  ベンコット(R) クリーンワイプ

                  ベンコット(R) クリーンワイプ

                    クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械

                    クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                        アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                        アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                          アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

                          アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

                            メーカー テックスワイプ アズワン テックスワイプ アズワン テックスワイプ トラスコ中山 トラスコ中山 ブラストン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 14,346円 14,346円 20,400円 19,350円 13,685円 8,168円 3,211円 1,256円 28,019円 8,359円 5,524円 26,299円 4,170円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   10日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー - - ワイパー - - ワイパー
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル - - PET - - ポリエステル
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - ホワイト - - ホワイト
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 10 10 10 - - 100 - - - - - -
                            特長 超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。 - 超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。 - ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。 - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TX1012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (in)
                            メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 内容量

                            19,350円

                            ( 21,285円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            12X12アルファ10 TX1012 100枚入TX10129-1017-02-

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました