(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三脚台 組立式 バーナー用(120φ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三脚台 組立式 バーナー用(120φ)

通常単価(税別)
2,655円
税込単価
2,921円

【製品仕様】・三脚台 組立式 バーナー用です。・錆にも強く、耐薬品性・耐食性・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    三脚台
  • 内容量:
    1台

型番

22-1102-02 解除

Loading...

【製品仕様】
・三脚台 組立式 バーナー用です。
・錆にも強く、耐薬品性・耐食性・耐久性にすぐれています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
詳細タイプ
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
特長
材質
用途
リング外径(φmm)
リング内径(φmm)
リング厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22-1102-02

205(脚)
-
BS-120
0561510203
0561-51-02-03
錆にも強く、耐薬品性・耐食性・耐久性にすぐれています。
SUS304製
バーナー用
120
約95
約1.9
1台

1個

2,655( 2,921円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・三脚台 組立式 バーナー用です。
・錆にも強く、耐薬品性・耐食性・耐久性にすぐれています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三脚台 組立式 バーナー用(120φ)の型番22-1102-02のページです。
型番22-1102-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三脚台 組立式 バーナー用(120φ)

三脚台 組立式 バーナー用(120φ)

    プラジェット

    プラジェット

      ブンゼンバーナー フェニックスⅡ

      ブンゼンバーナー フェニックスⅡ

        ニューガスバーナー

        ニューガスバーナー

          ウルトラロングヘラ

          ウルトラロングヘラ

            微生物燃料電池実験器

            微生物燃料電池実験器

              ミニバーナー

              ミニバーナー

                白金付トング

                白金付トング

                  メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                  通常価格 2,655円 1,700円 21,200円 9,975円 24,819円 10,476円 10,450円 53,123円
                  通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 三脚台 その他 その他 その他 ヘラ - その他 トング
                  内容量 1台 - - - - - - -

                  三脚台 組立式 バーナー用(120φ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました