(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌シールφ8~16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3341-5L-10
撹拌シールφ8~16 カクハンシール

通常単価(税別)
65,870円
税込単価
72,457円

【特長】 ・真空での撹拌に最適な撹拌シール。 ・反応実験での悩みの一つ、撹拌シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

3341-5L-10 解除

Loading...

商品情報を表示

3341-5L-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
型式
TGK型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3341-5L-10

シャフト径:φ10
3341-5L-10
0079-17-67-12
摺合わせ:29/42、摺合わせ上長さ:96mm、摺合わせ下長さ:50mm
1個

1個

65,870( 72,457円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空での撹拌に最適な撹拌シール。
・反応実験での悩みの一つ、撹拌シール部からのリークを限りなく抑えた撹拌シールです。
・共通摺合せに取り付ける撹拌シールとしては、極めて低いリークレートを維持。
・主要部分はPTFE、PEEK、石英ガラス、パーフロで構成され、耐薬品性・耐熱性に優れています。
・正転、逆転ともに対応。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

撹拌シールφ8~16の型番3341-5L-10のページです。
型番3341-5L-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌シールφ8~16

撹拌シールφ8~16

    撹拌シール(シャフト径φ8~16)

    撹拌シール(シャフト径φ8~16)

      ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10

      ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10

        撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φ

        撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φ

          マイティマグシール

          マイティマグシール

            撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズ

            撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズ

              フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

              フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

                攪拌シール TBO型(東京硝子器械)

                攪拌シール TBO型(東京硝子器械)

                  共通攪拌シール

                  共通攪拌シール

                    マグネティックスターラー

                    マグネティックスターラー

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 フロンケミカル ケニス アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京理化器械 柴田科学 アズワン
                      通常価格 65,870円 65,870円 49,904円 62,605円 117,800円 50,524円 13,900円 19,989円 11,278円 27,000円
                      通常出荷日 11日目   11日目   9日目~   8日目   6日目   8日目   1日目~   9日目   6日目   7日目  
                      商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 回転子 その他 その他 スターラー
                      内容量 1個 1個 - - - - - - - -

                      撹拌シールφ8~16のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3341-5L-10-9
                      3341-5L-8
                      3341-8L-16
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 型式 TGK型番 仕様 内容量

                      65,870円

                      ( 72,457円 )
                      1個 -

                      11日目

                      シャフト径:φ103341-5L-10-90079-17-67-13摺合わせ:29/42、摺合わせ上長さ:96mm、摺合わせ下長さ:50mm-

                      65,870円

                      ( 72,457円 )
                      1個 -

                      11日目

                      シャフト径:φ83341-5L-80079-17-67-11摺合わせ:29/42、摺合わせ上長さ:96mm、摺合わせ下長さ:50mm-

                      81,080円

                      ( 89,188円 )
                      1個 -

                      11日目

                      シャフト径:φ163341-8L-160079-17-67-14摺合わせ:45/50、摺合わせ上長さ:110mm、摺合わせ下長さ:50mm-

                      撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました