(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CGF6F35
耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645 タイネツテブクロ

通常単価(税別)
15,902円
税込単価
17,492円

【特長】・高温作業において、優れた耐久性・防災耐熱性を発揮します・生地表面がや...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    麻色
  • 材質:
    アラミド混耐熱フェルトCOP301
  • 特長:
    生地表面がやわらかく、疲れにくいです。断熱材強化タイプの為、常温で500℃、瞬間1000℃で使用可能です。
  • 脚注:
    色合いが異なる場合があります。

(i)ご注意

  • 色合いが異なる場合があります。

型番

CGF6F35 解除

Loading...

 
カタログを表示

CGF6F35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
全長(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGF6F35

-
耐熱防災手袋 CGM-635
CGM-635
350
1-7896-02

1個

15,902( 17,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温作業において、優れた耐久性・防災耐熱性を発揮します
・生地表面がやわらかく、疲れにくいです
・断熱材強化タイプの為、500℃までの環境で使用可能です

(i)ご注意

  • 色合いが異なる場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645の型番CGF6F35のページです。
型番CGF6F35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645

耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645

    HK-10 ケブラ-耐熱手袋

    HK-10 ケブラ-耐熱手袋

      テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

      テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

        中低温用クリーン耐熱手袋

        中低温用クリーン耐熱手袋

          耐熱用手袋

          耐熱用手袋

            アラミド耐熱手袋

            アラミド耐熱手袋

              ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

              ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

                耐熱検査用手袋

                耐熱検査用手袋

                  帝健 耐熱防炎手袋

                  帝健 耐熱防炎手袋

                    耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                    耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                      耐冷・耐熱手袋 サーマニット

                      耐冷・耐熱手袋 サーマニット

                        ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                        ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                          東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

                          東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

                            メーカー 帝健 フロンケミカル アズワン ウインセス アズワン アズワン コクゴ アズワン 帝健 アズワン アンセル コクゴ 東京硝子器械
                            通常価格 15,902円 8,000円 14,500円 6,406円 2,599円 1,820円 19,000円 4,800円 15,244円 13,000円 859円 17,622円 11,914円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   9日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐切創 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - -
                            商品タイプ その他 - その他 - その他 アラミド - その他 アラミド その他 その他 - -
                            麻色 - - - - - - - - - - - -
                            材質 アラミド混耐熱フェルトCOP301 - - - - - - - 表地/メタ系アラミド繊維(テイジンコーネックスニット)100%、裏地/綿100% - - - -
                            特長 生地表面がやわらかく、疲れにくいです。断熱材強化タイプの為、常温で500℃、瞬間1000℃で使用可能です。 - - - - - - - - - - - -

                            耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGF6F45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 メーカー商品名 メーカー型番 全長
                            (mm)
                            アズワン型番

                            23,461円

                            ( 25,807円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ロング耐熱防災手袋 CGM-645CGM-6454501-7896-01

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました