(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールPTFE3方バルブ 12φ(接続型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールPTFE3方バルブ 12φ(接続型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,000円 32,317円
税込単価
37,400円 35,549円

【特長】・3方バルブ接続用はPTFE、PFA、FEP、チューブ用です。・インチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    61-4378-76

型番

F-2010-04 解除

Loading...

図面

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-2010-04

1個

34,000円

32,317

( 35,549円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3方バルブ接続用はPTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
・インチサイズの製品も製作致します。
【商品仕様】
・枝管外径m/m:12φ
・プラグ上径:20(1/5テーパー)
・オリフィス径m/m:4.0φ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールPTFE3方バルブ 12φ(接続型)の型番F-2010-04のページです。
型番F-2010-04に関する仕様情報を記載しております。

オールPTFE3方バルブ 12φ(接続型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました