(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,900円 42,259円
税込単価
49,390円 46,485円

【仕様】・収納数:25枚・材質:セミプラスト(R)A(PFA)・溝ピッチ:4....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ウェハーキャリア・トレー
  • サイズ(mm):
    125.5X142.24X120
  • 材質:
    セミプラスト®A(PFA)
  • メーカー商品名:
    太陽電池用角型キャリヤー AM-100
  • メーカー型式:
    AM-100
  • アズワン型番:
    7-177-18
  • マスクサイズ(mm):
    100
  • 収納数(枚):
    25
  • D1寸法(mm):
    13.97
  • 溝ピッチ(mm):
    4.76
  • 脚注:
    ハンドルはHM-40をご使用ください。
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-100

1個

1個

44,900円

42,259

( 46,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・収納数:25枚
・材質:セミプラスト(R)A(PFA)
・溝ピッチ:4.76mm
・D1寸法:13.97mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアルの型番AM-100のページです。
型番AM-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアル

太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアル

    ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル

    ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル

      ウェハーキャリア(PFA)8インチ

      ウェハーキャリア(PFA)8インチ

        ウェハーキャリヤーKM

        ウェハーキャリヤーKM

          太陽電池用角型キャリア AM-100

          太陽電池用角型キャリア AM-100

            ウェハーキャリヤーKM セミプラスト(PP)製

            ウェハーキャリヤーKM セミプラスト(PP)製

              ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

              ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

                ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

                ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

                  エレクトリックピンセット

                  エレクトリックピンセット

                    ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

                    ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

                      ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

                      ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

                        トング H912 全長(mm) 100~200

                        トング H912 全長(mm) 100~200

                          ハンドルH 4インチ用

                          ハンドルH 4インチ用

                            メーカー ミライアル ミライアル アズワン ミライアル アズワン アズワン ミライアル アズワン アズワン ミライアル アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 44,900円 75,900円 75,900円 2,768円 44,900円 2,807円 30,801円 34,200円 6,060円 17,200円 11,999円 10,600円 12,349円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ウェハーキャリア・トレー
                            サイズ(mm) 125.5X142.24X120 - - - - - - - - - - - -
                            材質 セミプラスト®A(PFA) セミプラスト®A(PFA) - セミプラスト®P(PP) - - セミプラスト®A(PFA) - - セミプラスト®A(PFA) - - -
                            メーカー商品名 太陽電池用角型キャリヤー AM-100 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型式 AM-100 - - - - - - - - - - - -

                            太陽電池用角型キャリア AM-100 ミライアルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました