(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

通常単価(税別)
13,877円
税込単価
15,265円

粘着シートで靴裏の汚れを取り除き、埃を嫌う作業場への入出時に使用できる粘着シー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 詳細タイプ:
    6012用
  • サイズ(mm):
    725×1325
  • TGK型番:
    0985-57-29-23
  • 内容量:
    1枚

型番

1123-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1123-03

1枚

1個

13,877( 15,265円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着シートで靴裏の汚れを取り除き、埃を嫌う作業場への入出時に使用できる粘着シートのアンダーマットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03の型番1123-03のページです。
型番1123-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

    東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

    東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

        東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

        東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

          東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

          東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

            東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

            東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

              ミヅシマ工業 ダイヤマット

              ミヅシマ工業 ダイヤマット

                アズワン ダイヤマット

                アズワン ダイヤマット

                  ハイペアロン(マットランナー)

                  ハイペアロン(マットランナー)

                    粘着性防じんマット

                    粘着性防じんマット

                      粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                      粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                        東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

                        東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

                          ミヅシマ マット・ちどり格子

                          ミヅシマ マット・ちどり格子

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ミヅシマ工業 アズワン 東京硝子器械 ユニット 山崎産業 東京硝子器械 ミヅシマ工業
                            通常価格 13,877円 11,162円 12,767円 13,877円 11,162円 12,767円 75,309円 75,309円 12,132円 29,077円 10,509円 22,317円 474円
                            通常出荷日 9日目   9日目   11日目   9日目   9日目   9日目   7日目   7日目   6日目   9日目   1日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 通路用マット 通路用マット 通路用マット クリーンマット クリーンマット クリーンマット -
                            詳細タイプ 6012用 4560用 6090用 6012用 4560用 6090用 - - - - - - -
                            サイズ(mm) 725×1325 575×1025 725×1025 725×1325 575×1025 725×1025 - - - - - 695×995×35H -
                            TGK型番 0985-57-29-23 - 0985-57-29-22 - 0985-57-29-21 - - - - - - 0701-57-29-01 -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - 1個 - - 1個 -

                            東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました