(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0760010
東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm) ラボヨウテープ カミセイヒン ポリブクロ

通常単価(税別)
18,534円
税込単価
20,387円

【特長】・耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。・密着性・気密性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パラフィルム・ラップ
  • 色:
  • 長さ(m):
    152
  • 特長:
    耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
  • 材質:
    ポリエチレン(透明)
  • 使用最高温度(℃):
    100
  • 内容量:
    1巻

型番

0760010 解除

Loading...

商品情報を表示

0760010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0760010

100
DS4-500
0615558102
0615-55-81-02
1巻

1個

18,534( 20,387円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。
・密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。
・100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。
・デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)の型番0760010のページです。
型番0760010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)

東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)

    東京硝子器械 デュラシール(幅:25~100mm)

    東京硝子器械 デュラシール(幅:25~100mm)

      デュラシール DSシリーズ

      デュラシール DSシリーズ

        ケニス デュラシール

        ケニス デュラシール

          483ラボ・シーリングテープ

          483ラボ・シーリングテープ

            FEP粘着シートフィルム

            FEP粘着シートフィルム

              ガラスクロステープ 361シリーズ

              ガラスクロステープ 361シリーズ

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                通常価格 11,696円 4,268円 3,780円 20,176円 4,790円 78,311円 5,130円
                通常出荷日 6日目   6日目   1日目   8日目   1日目~   12日目~   1日目  
                商品タイプ パラフィルム・ラップ - パラフィルム・ラップ - - パラフィルム・ラップ その他
                - クリア - - クリア
                長さ(m) 152 - - - - - 10
                特長 耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。 - - - - - -
                材質 ポリエチレン(透明) - - - - - -

                東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0760000
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                (mm)
                メーカー品番 TGKコード TGK型番 内容量

                11,696円

                ( 12,866円 )
                1個 -

                6日目

                50DS2-500 06155581010615-55-81-01-

                ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました