(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンスティック(γ線滅菌済)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TX709A-ST
クリーンスティック(γ線滅菌済)【100個入り】 クリーンスティック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    クリーンスティック
  • ヘッド材質:
    ポリウレタン
  • ヘッド材質:
    PU(ポリウレタン)
  • スティック材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 仕様詳細:
    γ線滅菌済
  • 特長:
    100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
  • 内容量:
    1袋(100本)

型番

TX709A-ST 解除

Loading...

 
カタログを表示

TX709A-ST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
詳細タイプ
メーカー商品名
型番
アズワン型番
ヘッドサイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX709A-ST

105.5
小型
クリーンスティックTX709AーST
TX709A-ST
7-093-38
4.2X4.8X12
1袋(100本)

1パック

100個入り

8,000( 8,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

100%PU(ポリウレタンフォーム)製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンスティック(γ線滅菌済)の型番TX709A-STのページです。
型番TX709A-STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンスティック(γ線滅菌済)

クリーンスティック(γ線滅菌済)

    クリーンスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ

    クリーンスティック(γ線滅菌済)TXシリーズ

      クリーンスティック

      クリーンスティック

        ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

        ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ

          クリーンスティック TXシリーズ

          クリーンスティック TXシリーズ

            クリーンフォームESD TX750D

            クリーンフォームESD TX750D

              クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

              クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

                工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340

                工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340

                  クリーンスワブ

                  クリーンスワブ

                    粘着ゲルローラー ボディ用

                    粘着ゲルローラー ボディ用

                      クリーンフォームスワブ

                      クリーンフォームスワブ

                        工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                        工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                          工業用綿棒 1-6547

                          工業用綿棒 1-6547

                            メーカー テックスワイプ アズワン テックスワイプ ミスミ アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 サンプラテック トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 8,000円 8,000円 6,700円 5,540円 6,700円 22,459円 3,275円 400円 2,032円 13,284円 1,572円 6,000円 142円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   14日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            先端形状 クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック クリーンスティック - - - - - - -
                            ヘッド材質 ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン - ポリウレタン - - - - - - -
                            ヘッド材質 PU(ポリウレタン) - - - - - - - - - - - -
                            スティック材質 PP(ポリプロピレン) - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 γ線滅菌済 - - - - - - - - - - - -

                            クリーンスティック(γ線滅菌済)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TX710A-ST
                            TX712A-ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            詳細タイプ メーカー商品名 型番 アズワン型番 ヘッドサイズ
                            (mm)
                            内容量

                            8,000円

                            ( 8,800円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            113.5細長自在型クリーンスティックTX710AーSTTX710A-ST7-093-365.4X7X21-

                            8,000円

                            ( 8,800円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            128.5大型クリーンスティックTX712AーSTTX712A-ST7-093-377.8X12.7X25.7-

                            クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました