(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナ― B32(649×417×155mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナ― B32(649×417×155mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,513円
税込単価
4,964円

【特長】ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。軽量で丈夫なため使い勝手が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    32.8
  • 外形間口(mm):
    649
  • 外形奥行(mm):
    417
  • 外形高さ(mm):
    155
  • メーカー品番:
    コンテナー B32
  • JANコード:
    4983049403222
  • 内寸法(mm):
    603×377×150
  • メーカー型番:
    B32
  • アズワン型番:
    4-1005-01
  • 特長:
    異色・異形状方向に積み重ねるとコンパクトに収納できます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B32

5個

4,513( 4,964円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
異色・異形状方向に積み重ねるとコンパクトに収納できます。
色はブルーです。
【用途】
自動倉庫などで無駄なく効率良い商品管理に利用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ― B32(649×417×155mm)の型番B32のページです。
型番B32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナ― B32(649×417×155mm)

コンテナ― B32(649×417×155mm)

    アズワン コンテナー B32

    アズワン コンテナー B32

      唐草篭

      唐草篭

        果物篭(KK2)

        果物篭(KK2)

          玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

          玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

            とり貝トレー 透明

            とり貝トレー 透明

              玉コンB型 (4把手、2印刷面)

              玉コンB型 (4把手、2印刷面)

                ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

                ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

                  サンセパレーター70

                  サンセパレーター70

                    サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

                    サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)

                      干物篭

                      干物篭

                        269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

                        269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

                          サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                          サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                            メーカー 三甲 アズワン 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ケニス 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲
                            通常価格 4,513円 4,513円 288円 219円 4,120円 113円 4,120円 2,582円 420円 4,005円 67円 1,030円 4,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - その他 - - ボックス型コンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - ポリプロピレン(PP) -
                            ブルー ブルー - - - - - - - オレンジ - ブルー ブルー
                            容量(L) 32.8 32.8 - - 46.7 0.14 46.8 - - 46.9 - 3.2 46.5
                            外形間口(mm) 649 649 - - 525 197 523 - - 523 - 269 521

                            コンテナ― B32(649×417×155mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました