(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポーザブル CTケージ CT-M 40入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポーザブル CTケージ CT-M 40入

通常単価(税別)
19,892円
税込単価
21,881円

【特長】使用されている特殊ポリエステルは、表面硬度が高く、マウスの歯や爪に対し...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0547-58-25-06

(i)ご注意

  • 給水びん等は別途となります。お問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-M

1個

19,892( 21,881円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】使用されている特殊ポリエステルは、表面硬度が高く、マウスの歯や爪に対しても充分な強度を持っています。
・材質強度も高いので、ケージを薄くすることができ、スタッキングしてもかさばりません。
・廃棄性:特殊ポリエステル製のため燃焼カロリーが低く、燃焼時に有害なガスの発生がないので、床敷きを入れたまま焼却が出来ます。
・衛生性:特殊ポリエステルは、耐γ線素材です。完全密封系での滅菌のため、微生物汚染の心配がありません。
・透明性:特殊ポリエステルは透明なので、棚に入れたまま動物の観察が出来ます。
・消毒液耐性:アルコール系(*1)、ヨード系(*2)、逆性石鹸系(*3)、グルコン酸クロルヘキシジン系(*4)消毒液には安定ですが、塩素系(*5)の滅菌剤及び、強酸、強アルカリ(*6)での滅菌は避けてください。
・また、CTケージに使用されている特殊ポリエステルは、耐熱性がないので、オートクレーブ滅菌や、60℃以上でのガス滅菌は避けてください。
【商品仕様】
・品名:ディスポーザブル CTケージ 本体(マウス用)
・型式:CT-M
・材質:特殊ポリエステル製
・入数:40個入/箱
・特殊非結晶性ポリエステルシートを成型したケージです。
・従来の実験用マウスの育成に伴う煩雑な洗浄作業及び滅菌作業を研究者の手から完全に解放したγ線滅菌済みディスポーザブルマウスケージです。
・これにより、微生物的に清浄な環境の中で動物実験を行うことが従来より容易になるばかりでなく、発癌物質、アイソトープを用いる動物実験、あるいは感染実験などに伴う汚物やケージの処理に大きな便宜と安全性をもたらします。
・特長補足:*1 メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール70%溶液製剤
・*2 "ポピドンヨード"(明治製菓)、"ポピヨドン"(ヨシダ製薬)など
・*3 "オスバン液"(日本製薬)、"マイクロカット"(エコラボ)など塩化ベンザルコニウム製剤
・*4 "ヒビテン"グルコネート製剤(ICI)
・*5 次亜塩素酸塩など
・*6 60%塩酸、10%ソーダまでなら使用できます。
・本体寸法:250×185×130Hmm
・蓋寸法:260×190×75Hmm

(i)ご注意

  • 給水びん等は別途となります。お問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスポーザブル CTケージ CT-M 40入の型番CT-Mのページです。
型番CT-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポーザブル CTケージ CT-M 40入

ディスポーザブル CTケージ CT-M 40入

    ディスポーザブル CTケージ CT-L 20個入

    ディスポーザブル CTケージ CT-L 20個入

      ディスポーザブル CTケージ CT-R(40個入り)

      ディスポーザブル CTケージ CT-R(40個入り)

        ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製

        ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製

          東京硝子 ディスポーザブル CTケージ CT-R 40入

          東京硝子 ディスポーザブル CTケージ CT-R 40入

            ディスポーザブルケージ

            ディスポーザブルケージ

              植物生長ホルモンセット

              植物生長ホルモンセット

                粘菌の特性実験セット

                粘菌の特性実験セット

                  ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋 ナイロン製

                  ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋 ナイロン製

                    ビセラバッグ 180×240 100枚入

                    ビセラバッグ 180×240 100枚入

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 19,892円 13,296円 37,207円 13,296円 37,207円 18,236円 11,000円 40,650円 19,698円 23,578円
                      通常出荷日 17日目   17日目   15日目   7日目~   8日目   11日目   4日目   18日目   6日目   7日目  
                      TGK型番 0547-58-25-06 0547-58-25-01 0547-58-25-07 - - - - - - -

                      ディスポーザブル CTケージ CT-M 40入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ケージカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました