(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3520JP
ピペットチップ ART【1~10個入り】 ブンチュウ ピペット シリンジルイ

ピペットチップ ART 3520JP
通常単価(税別)
3,223円
税込単価
3,545円
  • 商品タイプ:
    ピペットチップ
  • 仕様:
    DNA・RNaes・DNaseフリー
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)

Loading...

3520JP の仕様・寸法情報

型番
容量
メーカー商品名
滅菌
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3520JP

20μL
ピペットチップ3520JP
2-9800-11

1個

3,223( 3,545円 )

8日目

Loading...

3520JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピペットチップ ARTの型番3520JPのページです。
型番3520JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットチップ ART

ピペットチップ ART

    マクロピペット交換用チップ

    マクロピペット交換用チップ

      メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック ケニス
      通常価格 3,223円 8,500円
      通常出荷日 1日目~   4日目~  
      商品タイプ ピペットチップ その他
      仕様 DNA・RNaes・DNaseフリー -
      材質 PP(ポリプロピレン) -

      ピペットチップ ARTのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3501-RT
      3502-HR
      3502-RT
      3521-HR
      3521-RT
      3522-HR
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 メーカー商品名 滅菌 アズワン型番

      6,040円

      ( 6,644円 )

      10個入り

      1パック -

      8日目

      10μLピペットチップ3501-RT2-9800-02

      6,434円

      ( 7,077円 )

      10個入り

      1パック -

      1日目

      10μLピペットチップ3502-HR2-9800-03

      5,568円

      ( 6,125円 )

      10個入り

      1パック -

      12日目

      10μLピペットチップ3502-RT2-9800-04

      7,025円

      ( 7,728円 )

      10個入り

      1パック -

      19日目

      20μLピペットチップ3521-HR2-9800-07

      6,138円

      ( 6,752円 )

      10個入り

      1パック -

      10日目

      20μLピペットチップ3521-RT2-9800-08

      6,237円

      ( 6,861円 )

      10個入り

      1パック -

      19日目

      20μLピペットチップ3522-HR2-9800-09

      ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました